norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole
06507

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Manovella in acciaio inox 1.4308.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico e acciaio inox 1.4404.

Versione:Manovella lucida.
Materiale termoplastico colore grigio nerastro.
Acciaio inox grezzo.
Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06507 Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole 156 kB

Disegni (sintesi completa)

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrezzoOrdinare
06507-3110foro calibratosenza foro trasversale80241016-89492213,4-100 52,88 €
06507-3212foro calibratosenza foro trasversale100281220-10859,52616-124 58,19 €
06507-3314foro calibratosenza foro trasversale125301426-140832815,8-153 66,24 €
06507-3417foro calibratosenza foro trasversale160341726-144833219,6-190 74,90 €
06507-31106foro calibratocon foro trasversale80241016M689492213,47,5100 58,82 €
06507-32126foro calibratocon foro trasversale100281220M610859,526167,5124 64,14 €
06507-33146foro calibratocon foro trasversale125301426M6140832815,87,5153 72,19 €
06507-34176foro calibratocon foro trasversale160341726M6144833219,67,5190 80,85 €

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole con quadro incassato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
06507-4110quadro incassatosenza foro trasversale802416-89492213,4-10010 55,80 €
06507-4212quadro incassatosenza foro trasversale1002820-10859,52616-12412 62,73 €
06507-4314quadro incassatosenza foro trasversale1253026-140832815,8-15314 69,20 €
06507-4417quadro incassatosenza foro trasversale1603426-144833219,6-19017 76,92 €
06507-41106quadro incassatocon foro trasversale802416M689492213,47,510010 61,74 €
06507-42126quadro incassatocon foro trasversale1002820M610859,526167,512412 68,68 €
06507-43146quadro incassatocon foro trasversale1253026M6140832815,87,515314 75,14 €
06507-44176quadro incassatocon foro trasversale1603426M6144833219,67,519017 82,87 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83