norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole con foro calibrato
06507_PB

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Manovella in acciaio inox 1.4308.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico e acciaio inox 1.4404.

Versione:Manovella lucida.
Materiale termoplastico colore grigio nerastro.
Acciaio inox grezzo.
Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06507_PB Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole con foro calibrato 212 kB

Disegni

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrezzoOrdinare
06507-3110foro calibratosenza foro trasversale80241016-89492213,4-100 52,88 €
06507-3212foro calibratosenza foro trasversale100281220-10859,52616-124 58,19 €
06507-3314foro calibratosenza foro trasversale125301426-140832815,8-153 66,24 €
06507-3417foro calibratosenza foro trasversale160341726-144833219,6-190 74,90 €
06507-31106foro calibratocon foro trasversale80241016M689492213,47,5100 58,82 €
06507-32126foro calibratocon foro trasversale100281220M610859,526167,5124 64,14 €
06507-33146foro calibratocon foro trasversale125301426M6140832815,87,5153 72,19 €
06507-34176foro calibratocon foro trasversale160341726M6144833219,67,5190 80,85 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83