norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole con quadro incassato
06507_IV

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Manovella in acciaio inox 1.4308.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico e acciaio inox 1.4404.

Versione:Manovella lucida.
Materiale termoplastico colore grigio nerastro.
Acciaio inox grezzo.
Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06507_IV Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole con quadro incassato 210 kB

Disegni

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
06507-4110quadro incassatosenza foro trasversale802416-89492213,4-10010 55,80 €
06507-4212quadro incassatosenza foro trasversale1002820-10859,52616-12412 62,73 €
06507-4314quadro incassatosenza foro trasversale1253026-140832815,8-15314 69,20 €
06507-4417quadro incassatosenza foro trasversale1603426-144833219,6-19017 76,92 €
06507-41106quadro incassatocon foro trasversale802416M689492213,47,510010 61,74 €
06507-42126quadro incassatocon foro trasversale1002820M610859,526167,512412 68,68 €
06507-43146quadro incassatocon foro trasversale1253026M6140832815,87,515314 75,14 €
06507-44176quadro incassatocon foro trasversale1603426M6144833219,67,519017 82,87 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83