norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini a 2 raggi in plastica, con impugnatura pieghevole
06255

Volantini a 2 raggi in plastica, con impugnatura pieghevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in poliammide rinforzato e stabilizzato.
Tappo centrale in poliammide.
Boccola passante e inserto filettato per impugnatura cilindrica in acciaio.
Versione:Volantino resistente a olio e grasso, nero (RAL 9011), satinato.
Tappo centrale grigio (RAL 7035).
Bussola passante e inserto filettato per impugnatura cilindrica ribaltabile bruniti.
Su richiesta:Tappi di altri colori,
modelli speciali.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06255 Volantini a 2 raggi in plastica, con impugnatura pieghevole 253 kB

Disegni

Volantini a 2 raggi in plastica, con impugnatura pieghevole
Volantini a 2 raggi in plastica, con impugnatura pieghevole

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
foro calibrato
N. ordine
foro calibrato con cava
D1

D2D3D4AHLL1L2L3L4B3
T
Filtro
06255-6130X1206255-7130X1212912H73220512911120595253-/4-/13,8
06255-6130X1406255-7130X1412914H73220512911120595253-/5-/16,3
06255-6160X1406255-7160X1415914H74025653112624715559-/5-/16,3
06255-6160X1606255-7160X1615916H74025653112624715559-/5-/18,3
06255-6200X1606255-7200X1620016H754,527803316028916969-/5-/18,3
06255-6200X2006255-7200X2020020H754,527803316028916969-/6-/22,8
06255-6345X2006255-7345X2034620H767,52714843,514432918080-/6-/22,8
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83