norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Volantino in ghisa.
Impugnatura in acciaio.
Versione:Corona tornita e lucidata.
Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06271 Volantini DIN 950, in ghisa 290 kB

Disegni (sintesi completa)

Volantini DIN 950, in ghisa
Volantini DIN 950, in ghisa

Volantini
DIN 950 in ghisa, senza impugnatura

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini DIN 950 in ghisa, senza impugnatura
Volantini DIN 950 in ghisa, senza impugnatura

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
foro calibrato
N. ordine
foro calibrato con cava
D1

D2D3L1L3B3
T
Numero
razze
Filtro
06271-0080X1006271-1080X108010H7241629-/3-/11,43
06271-0080X1206271-1080X128012H7241629-/4-/13,83
06271-0100X1006271-1100X1010010H7261733-/3-/11,43
06271-0100X1206271-1100X1210012H7261733-/4-/13,83
06271-0125X1206271-1125X1212512H7281836-/4-/13,83
06271-0125X1406271-1125X1412514H7281836-/5-/16,33
06271-0140X1406271-1140X1414014H7301939-/5-/16,33
06271-0140X1606271-1140X1614016H7301939-/5-/18,33
06271-0160X1406271-1160X1416014H7322040-/5-/16,33
06271-0160X1606271-1160X1616016H7322040-/5-/18,33
06271-0180X1606271-1180X1618016H7362243-/5-/18,33
06271-0180X1806271-1180X1818018H7362243-/6-/20,83
06271-0200X1806271-1200X1820018H7382445-/6-/20,83
06271-0200X2206271-1200X2220022H7382445-/6-/24,83
06271-0250X2206271-1250X2225022H7452850-/6-/24,85
06271-0250X2606271-1250X2625026H7452850-/8-/29,35
06271-0315X2606271-1315X2631526H7533356-/8-/29,35
06271-0315X3006271-1315X3031530H7533356-/8-/33,35
06271-0400X3006271-1400X3040030H7653863-/8-/33,35
06271-0400X3406271-1400X3440034H7653863-/10-/37,35
06271-0500X3406271-1500X3450034H7784572-/10-/37,35
06271-0500X4006271-1500X4050040H7784572-/12-/43,35

Volantini
DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa
Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
foro calibrato
N. ordine
foro calibrato con cava
D1

D2D3L1L3B3
T
Numero
razze
Impugnatura
fissa DIN 39
forma E
Filtro
06271-2080X1006271-3080X108010H7241629-/3-/11,43ø16 x M6 x 50
06271-2080X1206271-3080X128012H7241629-/4-/13,83ø16 x M6 x 50
06271-2100X1006271-3100X1010010H7261733-/3-/11,43ø16 x M6 x 50
06271-2100X1206271-3100X1210012H7261733-/4-/13,83ø16 x M6 x 50
06271-2125X1206271-3125X1212512H7281836-/4-/13,83ø20 x M8 x 64
06271-2125X1406271-3125X1412514H7281836-/5-/16,33ø20 x M8 x 64
06271-2140X1406271-3140X1414014H7301939-/5-/16,33ø20 x M8 x 64
06271-2140X1606271-3140X1614016H7301939-/5-/18,33ø20 x M8 x 64
06271-2160X1406271-3160X1416014H7322040-/5-/16,33ø25 x M10 x 80
06271-2160X1606271-3160X1616016H7322040-/5-/18,33ø25 x M10 x 80
06271-2180X1606271-3180X1618016H7362243-/5-/18,33ø25 x M10 x 80
06271-2180X1806271-3180X1818018H7362243-/6-/20,83ø25 x M10 x 80
06271-2200X1806271-3200X1820018H7382445-/6-/20,83ø25 x M10 x 80
06271-2200X2206271-3200X2220022H7382445-/6-/24,83ø25 x M10 x 80
06271-2250X2206271-3250X2225022H7452850-/6-/24,85ø32 x M12 x 100
06271-2250X2606271-3250X2625026H7452850-/8-/29,35ø32 x M12 x 100
06271-2315X2606271-3315X2631526H7533356-/8-/29,35ø32 x M12 x 100
06271-2315X3006271-3315X3031530H7533356-/8-/33,35ø32 x M12 x 100
06271-2400X3006271-3400X3040030H7653863-/8-/33,35ø36 x M16 x 112
06271-2400X3406271-3400X3440034H7653863-/10-/37,35ø36 x M16 x 112
06271-2500X3406271-3500X3450034H7784572-/10-/37,35ø36 x M16 x 112
06271-2500X4006271-3500X4050040H7784572-/12-/43,35ø36 x M16 x 112

Volantini
DIN 950 in ghisa, con impugnatura girevole

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura girevole
Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura girevole

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
foro calibrato
N. ordine
foro calibrato con cava
D1

D2D3L1L3B3
T
Numero
razze
Impugnatura
girevole DIN 98
forma E
Filtro
06271-4080X1006271-5080X108010H7241629-/3-/11,43ø16 x M6 x 54.5
06271-4080X1206271-5080X128012H7241629-/4-/13,83ø16 x M6 x 54.5
06271-4100X1006271-5100X1010010H7261733-/3-/11,43ø16 x M6 x 54.5
06271-4100X1206271-5100X1210012H7261733-/4-/13,83ø16 x M6 x 54.5
06271-4125X1206271-5125X1212512H7281836-/4-/13,83ø20 x M8 x 67
06271-4125X1406271-5125X1412514H7281836-/5-/16,33ø20 x M8 x 67
06271-4140X1406271-5140X1414014H7301939-/5-/16,33ø20 x M8 x 67
06271-4140X1606271-5140X1614016H7301939-/5-/18,33ø20 x M8 x 67
06271-4160X1406271-5160X1416014H7322040-/5-/16,33ø25 x M10 x 83
06271-4160X1606271-5160X1616016H7322040-/5-/18,33ø25 x M10 x 83
06271-4180X1606271-5180X1618016H7362243-/5-/18,33ø25 x M10 x 83
06271-4180X1806271-5180X1818018H7362243-/6-/20,83ø25 x M10 x 83
06271-4200X1806271-5200X1820018H7382445-/6-/20,83ø25 x M10 x 83
06271-4200X2206271-5200X2220022H7382445-/6-/24,83ø25 x M10 x 83
06271-4250X2206271-5250X2225022H7452850-/6-/24,85ø32 x M12 x 105,5
06271-4250X2606271-5250X2625026H7452850-/8-/29,35ø32 x M12 x 105,5
06271-4315X2606271-5315X2631526H7533356-/8-/29,35ø32 x M12 x 105,5
06271-4315X3006271-5315X3031530H7533356-/8-/33,35ø32 x M12 x 105,5
06271-4400X3006271-5400X3040030H7653863-/8-/33,35ø36 x M16 x 117
06271-4400X3406271-5400X3440034H7653863-/10-/37,35ø36 x M16 x 117
06271-4500X3406271-5500X3450034H7784572-/10-/37,35ø36 x M16 x 117
06271-4500X4006271-5500X4050040H7784572-/12-/43,35ø36 x M16 x 117
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83