|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base del volantino in materiale termoplastico.
Mozzo in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404. Versione:Termoplastico grigio nerastro. Componenti in acciaio brunito. Acciaio inox grezzo.Nota:La copertura del mozzo è fornita non assemblata. I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349. Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | Materiale componenti | D | D1 | D2 | D3 | D7 | A1 | H | H2 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06262-108008 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 25 | 80 | 8H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - |  | | 9,79 € | | 06262-108010 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 25 | 80 | 10H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - |  | | 9,79 € | | 06262-108012 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 25 | 80 | 12H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - |  | | 9,79 € | | 06262-210010 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 28 | 100 | 10H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | - | - |  | | 12,48 € | | 06262-210012 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 28 | 100 | 12H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | - | - |  | | 12,48 € | | 06262-312512 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 35 | 125 | 12H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - |  | | 17,41 € | | 06262-312514 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 35 | 125 | 14H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - |  | | 17,41 € | | 06262-312516 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 35 | 125 | 16H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - |  | | 17,41 € | | 06262-416014 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 45 | 160 | 14H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | - | - |  | | 19,92 € | | 06262-416016 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 45 | 160 | 16H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | - | - |  | | 19,92 € | | 06262-10800802 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio | 25 | 80 | 8H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 2 | 9 |  | | 12,49 € | | 06262-10801003 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio | 25 | 80 | 10H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 3 | 11,4 |  | | 12,49 € | | 06262-10801204 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio | 25 | 80 | 12H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 4 | 13,8 |  | | 12,49 € | | 06262-21001003 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio | 28 | 100 | 10H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | 3 | 11,4 |  | | 15,09 € | | 06262-21001204 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio | 28 | 100 | 12H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | 4 | 13,8 |  | | 15,09 € | | 06262-31251204 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio | 35 | 125 | 12H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 4 | 13,8 |  | | 19,84 € | | 06262-31251405 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio | 35 | 125 | 14H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 5 | 16,3 |  | | 19,84 € | | 06262-31251605 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio | 35 | 125 | 16H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 5 | 18,3 |  | | 19,84 € | | 06262-41601405 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio | 45 | 160 | 14H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | 5 | 16,3 |  | | 22,23 € | | 06262-41601605 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio | 45 | 160 | 16H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | 5 | 18,3 |  | | 22,23 € | | 06262-1080086 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 25 | 80 | 8H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - |  | | 13,54 € | | 06262-1080106 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 25 | 80 | 10H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - |  | | 13,54 € | | 06262-1080126 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 25 | 80 | 12H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - |  | | 13,54 € | | 06262-2100106 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 28 | 100 | 10H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | - | - |  | | 16,20 € | | 06262-2100126 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 28 | 100 | 12H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | - | - |  | | 16,20 € | | 06262-3125126 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 35 | 125 | 12H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - |  | | 21,13 € | | 06262-3125146 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 35 | 125 | 14H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - |  | | 21,13 € | | 06262-3125166 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 35 | 125 | 16H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - |  | | 21,13 € | | 06262-4160146 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 45 | 160 | 14H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | - | - |  | | 23,66 € | | 06262-4160166 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 45 | 160 | 16H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | - | - |  | | 23,66 € | | 06262-108008026 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio | 25 | 80 | 8H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 2 | 9 |  | | 16,22 € | | 06262-108010036 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio | 25 | 80 | 10H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 3 | 11,4 |  | | 16,22 € | | 06262-108012046 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio | 25 | 80 | 12H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 4 | 13,8 |  | | 16,22 € | | 06262-210010036 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio | 28 | 100 | 10H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | 3 | 11,4 |  | | 18,84 € | | 06262-210012046 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio | 28 | 100 | 12H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | 4 | 13,8 |  | | 18,84 € | | 06262-312512046 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio | 35 | 125 | 12H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 4 | 13,8 |  | | 23,56 € | | 06262-312514056 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio | 35 | 125 | 14H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 5 | 16,3 |  | | 23,56 € | | 06262-312516056 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio | 35 | 125 | 16H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 5 | 18,3 |  | | 23,56 € | | 06262-416014056 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio | 45 | 160 | 14H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | 5 | 16,3 |  | | 25,98 € | | 06262-416016056 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio | 45 | 160 | 16H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | 5 | 18,3 |  | | 25,98 € | | 06262-0108008 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 25 | 80 | 8H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - |  | | 14,66 € | | 06262-0108010 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 25 | 80 | 10H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - |  | | 14,66 € | | 06262-0108012 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 25 | 80 | 12H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - |  | | 14,66 € | | 06262-0210010 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 28 | 100 | 10H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | - | - |  | | 18,75 € | | 06262-0210012 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 28 | 100 | 12H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | - | - |  | | 18,75 € | | 06262-0312512 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 35 | 125 | 12H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - |  | | 26,09 € | | 06262-0312514 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 35 | 125 | 14H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - |  | | 26,09 € | | 06262-0312516 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 35 | 125 | 16H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - |  | | 26,09 € | | 06262-0416014 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 45 | 160 | 14H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | - | - |  | | 29,76 € | | 06262-0416016 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 45 | 160 | 16H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | - | - |  | | 29,76 € | | 06262-010800802 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio inox | 25 | 80 | 8H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 2 | 9 |  | | 18,00 € | | 06262-010801003 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio inox | 25 | 80 | 10H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 3 | 11,4 |  | | 18,00 € | | 06262-010801204 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio inox | 25 | 80 | 12H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 4 | 13,8 |  | | 18,00 € | | 06262-021001003 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio inox | 28 | 100 | 10H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | 3 | 11,4 |  | | 21,76 € | | 06262-021001204 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio inox | 28 | 100 | 12H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | 4 | 13,8 |  | | 21,76 € | | 06262-031251204 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio inox | 35 | 125 | 12H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 4 | 13,8 |  | | 28,59 € | | 06262-031251405 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio inox | 35 | 125 | 14H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 5 | 16,3 |  | | 28,59 € | | 06262-031251605 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio inox | 35 | 125 | 16H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 5 | 18,3 |  | | 28,59 € | | 06262-041601405 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio inox | 45 | 160 | 14H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | 5 | 16,3 |  | | 32,05 € | | 06262-041601605 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio inox | 45 | 160 | 16H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | 5 | 18,3 |  | | 32,05 € | | 06262-01080086 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 25 | 80 | 8H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - |  | | 19,08 € | | 06262-01080106 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 25 | 80 | 10H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - |  | | 19,08 € | | 06262-01080126 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 25 | 80 | 12H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - |  | | 19,08 € | | 06262-02100106 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 28 | 100 | 10H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | - | - |  | | 20,44 € | | 06262-02100126 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 28 | 100 | 12H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | - | - |  | | 20,44 € | | 06262-03125126 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 35 | 125 | 12H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - |  | | 29,75 € | | 06262-03125146 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 35 | 125 | 14H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - |  | | 29,75 € | | 06262-03125166 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 35 | 125 | 16H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - |  | | 29,75 € | | 06262-04160146 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 45 | 160 | 14H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | - | - |  | | 33,20 € | | 06262-04160166 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 45 | 160 | 16H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | - | - |  | | 33,20 € | | 06262-0108008026 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio inox | 25 | 80 | 8H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 2 | 9 |  | | 23,39 € | | 06262-0108010036 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio inox | 25 | 80 | 10H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 3 | 11,4 |  | | 23,39 € | | 06262-0108012046 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio inox | 25 | 80 | 12H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 4 | 13,8 |  | | 23,39 € | | 06262-0210010036 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio inox | 28 | 100 | 10H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | 3 | 11,4 |  | | 21,34 € | | 06262-0210012046 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio inox | 28 | 100 | 12H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | 4 | 13,8 |  | | 27,16 € | | 06262-0312512046 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio inox | 35 | 125 | 12H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 4 | 13,8 |  | | 33,97 € | | 06262-0312514056 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio inox | 35 | 125 | 14H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 5 | 16,3 |  | | 33,97 € | | 06262-0312516056 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio inox | 35 | 125 | 16H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 5 | 18,3 |  | | 33,97 € | | 06262-0416014056 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio inox | 45 | 160 | 14H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | 5 | 16,3 |  | | 37,47 € | | 06262-0416016056 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio inox | 45 | 160 | 16H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | 5 | 18,3 |  | | 37,47 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|