|
I volantini KIPP sono concepiti per salutare manualmente un albero. In quanto strumenti di comando, trova applicazione prevalentemente nella costruzione di macchine e di impianti, per eseguire manualmente regolazioni o impostazioni mediante un movimento rotatorio. A questo scopo sono applicati su raccordi, macchine utensili e motori, ad esempio per aprire e chiudere valvole. Mediante il volantino è anche possibile muovere singoli componenti della macchina nel funzionamento di emergenza. |
|
|
|
Volantini - funzionamento
Affinché il movimento rotatorio della mano si trasmette perfettamente sui componenti della macchina che devono essere regolati o posizionati, i volantini KIPP sono collegati con l'albero mediante un collegamento linguetta di aggiustamento-cava oppure mediante un altro tipo di collegamento. per un utilizzo più agevole un volantino può inoltre essere montato con una manovella. |
|
|
|
La gamma di prodotti KIPP comprende numerose varianti. Dal volantino a razze in alluminio al volantino a disco in plastica, fino al volantino a norma DIN 950 in ghisa grigia. Sono disponibili anche varianti in resina termoindurente e termoplastica. Con la linea di design NOVOgrip KIPP propone anche volantini ergonomici. |
|
|
|
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|