norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in ghisa.Versione:Corona tornita e lucidata.
Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06271_OG Volantini DIN 950 in ghisa, senza impugnatura 344 kB

Disegni

Volantini DIN 950 in ghisa, senza impugnatura
Volantini DIN 950 in ghisa, senza impugnatura

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
foro calibrato
N. ordine
foro calibrato con cava
D1

D2D3L1L3B3
T
Numero
razze
Filtro
06271-0080X1006271-1080X108010H7241629-/3-/11,43
06271-0080X1206271-1080X128012H7241629-/4-/13,83
06271-0100X1006271-1100X1010010H7261733-/3-/11,43
06271-0100X1206271-1100X1210012H7261733-/4-/13,83
06271-0125X1206271-1125X1212512H7281836-/4-/13,83
06271-0125X1406271-1125X1412514H7281836-/5-/16,33
06271-0140X1406271-1140X1414014H7301939-/5-/16,33
06271-0140X1606271-1140X1614016H7301939-/5-/18,33
06271-0160X1406271-1160X1416014H7322040-/5-/16,33
06271-0160X1606271-1160X1616016H7322040-/5-/18,33
06271-0180X1606271-1180X1618016H7362243-/5-/18,33
06271-0180X1806271-1180X1818018H7362243-/6-/20,83
06271-0200X1806271-1200X1820018H7382445-/6-/20,83
06271-0200X2206271-1200X2220022H7382445-/6-/24,83
06271-0250X2206271-1250X2225022H7452850-/6-/24,85
06271-0250X2606271-1250X2625026H7452850-/8-/29,35
06271-0315X2606271-1315X2631526H7533356-/8-/29,35
06271-0315X3006271-1315X3031530H7533356-/8-/33,35
06271-0400X3006271-1400X3040030H7653863-/8-/33,35
06271-0400X3406271-1400X3440034H7653863-/10-/37,35
06271-0500X3406271-1500X3450034H7784572-/10-/37,35
06271-0500X4006271-1500X4050040H7784572-/12-/43,35
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83