norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa
06271_MFG

Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in ghisa.
Impugnatura in acciaio.
Versione:Corona tornita e lucidata.
Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06271_MFG Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa 280 kB

Disegni

Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa
Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
foro calibrato
N. ordine
foro calibrato con cava
D1

D2D3L1L3B3
T
Numero
razze
Impugnatura
fissa DIN 39
forma E
Filtro
06271-2080X1006271-3080X108010H7241629-/3-/11,43ø16 x M6 x 50
06271-2080X1206271-3080X128012H7241629-/4-/13,83ø16 x M6 x 50
06271-2100X1006271-3100X1010010H7261733-/3-/11,43ø16 x M6 x 50
06271-2100X1206271-3100X1210012H7261733-/4-/13,83ø16 x M6 x 50
06271-2125X1206271-3125X1212512H7281836-/4-/13,83ø20 x M8 x 64
06271-2125X1406271-3125X1412514H7281836-/5-/16,33ø20 x M8 x 64
06271-2140X1406271-3140X1414014H7301939-/5-/16,33ø20 x M8 x 64
06271-2140X1606271-3140X1614016H7301939-/5-/18,33ø20 x M8 x 64
06271-2160X1406271-3160X1416014H7322040-/5-/16,33ø25 x M10 x 80
06271-2160X1606271-3160X1616016H7322040-/5-/18,33ø25 x M10 x 80
06271-2180X1606271-3180X1618016H7362243-/5-/18,33ø25 x M10 x 80
06271-2180X1806271-3180X1818018H7362243-/6-/20,83ø25 x M10 x 80
06271-2200X1806271-3200X1820018H7382445-/6-/20,83ø25 x M10 x 80
06271-2200X2206271-3200X2220022H7382445-/6-/24,83ø25 x M10 x 80
06271-2250X2206271-3250X2225022H7452850-/6-/24,85ø32 x M12 x 100
06271-2250X2606271-3250X2625026H7452850-/8-/29,35ø32 x M12 x 100
06271-2315X2606271-3315X2631526H7533356-/8-/29,35ø32 x M12 x 100
06271-2315X3006271-3315X3031530H7533356-/8-/33,35ø32 x M12 x 100
06271-2400X3006271-3400X3040030H7653863-/8-/33,35ø36 x M16 x 112
06271-2400X3406271-3400X3440034H7653863-/10-/37,35ø36 x M16 x 112
06271-2500X3406271-3500X3450034H7784572-/10-/37,35ø36 x M16 x 112
06271-2500X4006271-3500X4050040H7784572-/12-/43,35ø36 x M16 x 112
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83