norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
06503

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione:Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06503 Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole 213 kB

Disegni (sintesi completa)

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrezzoOrdinare
06503-3110foro calibratosenza foro trasversale80241016-71,149,12213,4-100 16,74 €
06503-3212foro calibratosenza foro trasversale100281220-87,461,42616-124 17,83 €
06503-3314foro calibratosenza foro trasversale125301425-110,582,52815,8-153 22,37 €
06503-3417foro calibratosenza foro trasversale160341725-114,582,53219,6-190 24,81 €
06503-31106foro calibratocon foro trasversale80241016M671,149,12213,47,5100 20,54 €
06503-32126foro calibratocon foro trasversale100281220M687,461,426167,5124 21,59 €
06503-33146foro calibratocon foro trasversale125301426M6111832815,87,5153 26,11 €
06503-34176foro calibratocon foro trasversale160341726M6115833219,67,5190 28,52 €

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
06503-4110quadro incassatosenza foro trasversale802416-71,149,12213,4-10010 18,77 €
06503-4212quadro incassatosenza foro trasversale1002820-87,461,42616-12412 20,62 €
06503-4314quadro incassatosenza foro trasversale1253025-110,582,52815,8-15314 23,48 €
06503-4417quadro incassatosenza foro trasversale1603425-114,582,53219,6-19017 27,43 €
06503-41106quadro incassatocon foro trasversale802416M671,149,12213,47,510010 22,54 €
06503-42126quadro incassatocon foro trasversale1002820M687,461,426167,512412 24,33 €
06503-43146quadro incassatocon foro trasversale1253026M6111832815,87,515314 27,21 €
06503-44176quadro incassatocon foro trasversale1603426M6115833219,67,519017 31,13 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83