norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato
06503_PB

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione:Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06503_PB Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato 176 kB

Disegni

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrezzoOrdinare
06503-3110foro calibratosenza foro trasversale80241016-71,149,12213,4-100 16,74 €
06503-3212foro calibratosenza foro trasversale100281220-87,461,42616-124 17,83 €
06503-3314foro calibratosenza foro trasversale125301425-110,582,52815,8-153 22,37 €
06503-3417foro calibratosenza foro trasversale160341725-114,582,53219,6-190 24,81 €
06503-31106foro calibratocon foro trasversale80241016M671,149,12213,47,5100 20,54 €
06503-32126foro calibratocon foro trasversale100281220M687,461,426167,5124 21,59 €
06503-33146foro calibratocon foro trasversale125301426M6111832815,87,5153 26,11 €
06503-34176foro calibratocon foro trasversale160341726M6115833219,67,5190 28,52 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83