norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato
06503_IV

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione:Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06503_IV Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato 215 kB

Disegni

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
06503-4110quadro incassatosenza foro trasversale802416-71,149,12213,4-10010 18,77 €
06503-4212quadro incassatosenza foro trasversale1002820-87,461,42616-12412 20,62 €
06503-4314quadro incassatosenza foro trasversale1253025-110,582,52815,8-15314 23,48 €
06503-4417quadro incassatosenza foro trasversale1603425-114,582,53219,6-19017 27,43 €
06503-41106quadro incassatocon foro trasversale802416M671,149,12213,47,510010 22,54 €
06503-42126quadro incassatocon foro trasversale1002820M687,461,426167,512412 24,33 €
06503-43146quadro incassatocon foro trasversale1253026M6111832815,87,515314 27,21 €
06503-44176quadro incassatocon foro trasversale1603426M6115833219,67,519017 31,13 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83