norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature coniche in plastica termoindurente, inserto filettato in acciaio zincato
06319

Impugnature coniche in plastica termoindurente, inserto...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio, zincato.
Versione:Finitura lucida.Su richiesta:Altri colori.Nota disegno:
Forma C: inserto filettato
Forma E: boccola filettata
Forma F: filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06319 Impugnature coniche in plastica termoindurente, inserto filettato in acciaio zincato 105 kB

Disegni (sintesi completa)

Impugnature coniche in plastica termoindurente, inserto filettato in acciaio zincato

Impugnature coniche in plastica termoindurente, con inserto filettato, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature coniche in plastica termoindurente, con inserto filettato, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D3D4L1L2L3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06319-10618CM6186,2154016214 1,63 €
06319-10818CM8188,5154016218 2,08 €
06319-10823CM8238,5196524218 2,46 €
06319-11028CM102810,52290323,522 3,30 €

Impugnature coniche in plastica termoindurente, con bussola filettata, acciaio zincato, forma E

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature coniche in plastica termoindurente, con bussola filettata, acciaio zincato, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D4L1L2TCADAcc.PrezzoOrdinare
06319-20518EM5181540167,5 2,15 €
06319-20618EM6181540169 2,23 €
06319-20823EM82319652412 2,84 €
06319-20828EM82822903212 3,71 €
06319-21028EM102822903215 3,89 €

Impugnature coniche in plastica termoindurente, con filettatura esterna, forma F

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature coniche in plastica termoindurente, con filettatura esterna, forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D4LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
06319-30618FM61815154016 2,40 €
06319-30823FM82319156524 3,06 €
06319-31028FM102822159032 4,30 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83