norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature coniche in plastica termoindurente, con bussola filettata, acciaio zincato, forma E
06319_E

Impugnature coniche in plastica termoindurente, con bussola...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione:Finitura lucida.Su richiesta:Altri colori.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06319_E Impugnature coniche in plastica termoindurente, con bussola filettata, acciaio zincato, forma E 140 kB

Disegni

Impugnature coniche in plastica termoindurente, con bussola filettata, acciaio zincato, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D4L1L2TCADAcc.PrezzoOrdinare
06319-20518EM5181540167,5 2,15 €
06319-20618EM6181540169 2,23 €
06319-20823EM82319652412 2,84 €
06319-20828EM82822903212 3,71 €
06319-21028EM102822903215 3,89 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83