norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature coniche in plastica termoindurente, con filettatura esterna, forma F
06319_F

Impugnature coniche in plastica termoindurente, con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, nero.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Versione:Finitura lucida.Su richiesta:Altri colori.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06319_F Impugnature coniche in plastica termoindurente, con filettatura esterna, forma F 105 kB

Disegni

Impugnature coniche in plastica termoindurente, con filettatura esterna, forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D4LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
06319-30618FM61815154016 2,40 €
06319-30823FM82319156524 3,06 €
06319-31028FM102822159032 4,30 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83