norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature a galletto "Miniwing" con filettatura interna passante
06652

Impugnature a galletto "Miniwing" con filettatura interna...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in resina termoplastica.
Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06652 Impugnature a galletto "Miniwing" con filettatura interna passante 170 kB

Disegni

Impugnature a galletto "Miniwing" con filettatura interna passante

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
ABD

D2HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
06652-1004acciaio2813M41214,313,32,310 0,62 €
06652-1005acciaio2813M51214,313,32,310 0,62 €
06652-1006acciaio2813M61214,313,32,310 0,62 €
06652-1806acciaio4016M614,619,819414 1,53 €
06652-1808acciaio4016M814,619,819414 1,93 €
06652-10004acciaio inox2813M41214,313,32,310 1,04 €
06652-10005acciaio inox2813M51214,313,32,310 1,04 €
06652-10006acciaio inox2813M61214,313,32,310 1,04 €
06652-10806acciaio inox4016M614,619,819414 1,77 €
06652-10808acciaio inox4016M814,619,819414 2,13 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83