|
|
06851Pomello a lobi in plastica (resina termoindurente) con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31. Acciaio o acciaio inox.Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida. Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06851-3205 | acciaio automatico | M5 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 7,5 |  | | 2,96 € | | 06851-3206 | acciaio automatico | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 9 |  | | 3,04 € | | 06851-4006 | acciaio automatico | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 9 |  | | 3,55 € | | 06851-4008 | acciaio automatico | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 |  | | 3,62 € | | 06851-4010 | acciaio automatico | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 |  | | 3,71 € | | 06851-5008 | acciaio automatico | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 12 |  | | 4,43 € | | 06851-5010 | acciaio automatico | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 |  | | 4,50 € | | 06851-6012 | acciaio automatico | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 18 |  | | 5,65 € | | 06851-13205 | acciaio inox | M5 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 7,5 |  | | 5,65 € | | 06851-13206 | acciaio inox | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 9 |  | | 6,08 € | | 06851-14006 | acciaio inox | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 9 |  | | 7,18 € | | 06851-14008 | acciaio inox | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 |  | | 7,34 € | | 06851-14010 | acciaio inox | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 |  | | 7,68 € | | 06851-15008 | acciaio inox | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 12 |  | | 8,54 € | | 06851-15010 | acciaio inox | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 |  | | 9,43 € | | 06851-16012 | acciaio inox | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 18 |  | | 11,47 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|