|
|
06851-01Pomello a lobi in plastica (resina termoindurente) con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31. Acciaio o acciaio inox.Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida. Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Su richiesta:Altre lunghezze di viti.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06851-01-3206X10 | acciaio automatico | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 10 |  | | 3,12 € | | 06851-01-3206X15 | acciaio automatico | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 |  | | 3,12 € | | 06851-01-3206X20 | acciaio automatico | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 20 |  | | 3,12 € | | 06851-01-3206X35 | acciaio automatico | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 35 |  | | 3,19 € | | 06851-01-3208X15 | acciaio automatico | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 |  | | 3,19 € | | 06851-01-3208X25 | acciaio automatico | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 25 |  | | 3,19 € | | 06851-01-4006X15 | acciaio automatico | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 |  | | 3,62 € | | 06851-01-4008X15 | acciaio automatico | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 |  | | 3,71 € | | 06851-01-4008X20 | acciaio automatico | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 |  | | 3,71 € | | 06851-01-4008X25 | acciaio automatico | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 25 |  | | 3,71 € | | 06851-01-4008X30 | acciaio automatico | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 |  | | 3,71 € | | 06851-01-4008X35 | acciaio automatico | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 35 |  | | 3,78 € | | 06851-01-4008X45 | acciaio automatico | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 45 |  | | 3,78 € | | 06851-01-4010X30 | acciaio automatico | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 |  | | 3,78 € | | 06851-01-5008X15 | acciaio automatico | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 |  | | 4,50 € | | 06851-01-5008X25 | acciaio automatico | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 25 |  | | 4,50 € | | 06851-01-5010X20 | acciaio automatico | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 20 |  | | 4,63 € | | 06851-01-5010X30 | acciaio automatico | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 30 |  | | 4,70 € | | 06851-01-5010X40 | acciaio automatico | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 40 |  | | 4,80 € | | 06851-01-5010X50 | acciaio automatico | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 50 |  | | 4,86 € | | 06851-01-6012X30 | acciaio automatico | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 30 |  | | 6,01 € | | 06851-01-6012X40 | acciaio automatico | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 40 |  | | 6,08 € | | 06851-01-6012X50 | acciaio automatico | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 50 |  | | 6,18 € | | 06851-01-13206X10 | acciaio inox | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 10 |  | | 5,57 € | | 06851-01-13206X15 | acciaio inox | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 |  | | 5,57 € | | 06851-01-13206X20 | acciaio inox | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 20 |  | | 5,57 € | | 06851-01-13206X35 | acciaio inox | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 35 |  | | 5,64 € | | 06851-01-13208X15 | acciaio inox | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 |  | | 6,49 € | | 06851-01-13208X25 | acciaio inox | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 25 |  | | 6,69 € | | 06851-01-14006X15 | acciaio inox | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 |  | | 7,04 € | | 06851-01-14008X15 | acciaio inox | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 |  | | 7,20 € | | 06851-01-14008X20 | acciaio inox | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 |  | | 7,20 € | | 06851-01-14008X25 | acciaio inox | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 25 |  | | 7,20 € | | 06851-01-14008X30 | acciaio inox | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 |  | | 7,34 € | | 06851-01-14008X35 | acciaio inox | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 35 |  | | 7,34 € | | 06851-01-14008X45 | acciaio inox | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 45 |  | | 7,61 € | | 06851-01-14010X30 | acciaio inox | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 |  | | 7,75 € | | 06851-01-15008X15 | acciaio inox | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 |  | | 8,63 € | | 06851-01-15008X25 | acciaio inox | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 25 |  | | 8,69 € | | 06851-01-15010X20 | acciaio inox | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 20 |  | | 8,76 € | | 06851-01-15010X30 | acciaio inox | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 30 |  | | 8,84 € | | 06851-01-15010X40 | acciaio inox | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 40 |  | | 8,90 € | | 06851-01-15010X50 | acciaio inox | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 50 |  | | 9,50 € | | 06851-01-16012X30 | acciaio inox | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 30 |  | | 11,52 € | | 06851-01-16012X40 | acciaio inox | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 40 |  | | 11,60 € | | 06851-01-16012X50 | acciaio inox | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 50 |  | | 11,66 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|