|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica nera, bussola in acciaio, acciaio inox od ottone.Versione:Bussola in acciaio passivato blu, acciaio inox e ottone non trattati.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | B | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06666-103 | ottone | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 4,5 |  | | 1,47 € | | 06666-104 | ottone | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 6 |  | | 1,47 € | | 06666-204 | ottone | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 |  | | 1,56 € | | 06666-205 | ottone | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 |  | | 1,56 € | | 06666-305 | acciaio | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 8,5 |  | | 1,64 € | | 06666-306 | acciaio | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 9 |  | | 1,64 € | | 06666-1003 | acciaio inox | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 4,5 |  | | 1,86 € | | 06666-1004 | acciaio inox | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 6 |  | | 1,86 € | | 06666-2004 | acciaio inox | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 |  | | 2,09 € | | 06666-2005 | acciaio inox | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 |  | | 2,09 € | | 06666-3005 | acciaio inox | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 8,5 |  | | 2,33 € | | 06666-3006 | acciaio inox | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 9 |  | | 2,33 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|