norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature a galletto unilaterali
06660

Impugnature a galletto unilaterali

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Resina termoplastica.
Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06660 Impugnature a galletto unilaterali 343 kB

Disegni (sintesi completa)

Impugnature a galletto unilaterali

Impugnature a galletto unilaterali con coperchio

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature a galletto unilaterali con coperchio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
N. ordine
acciaio inox
Forma

DD2ABHH1H2TFiltro
06660-904Δ06660-0904ΔKM412224,4184,515,510
06660-905Δ06660-0905ΔKM512224,4184,515,510
06660-906Δ06660-0906ΔKM612224,4184,515,510
06660-105Δ06660-0105ΔKM51427,55,1245,820,810
06660-106Δ06660-0106ΔKM61427,55,1245,820,810
06660-208Δ06660-0208ΔKM82137,56,3368,530,514
06660-210Δ06660-0210ΔKM102137,56,3368,530,514

Impugnature a galletto unilaterali senza coperchio

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature a galletto unilaterali senza coperchio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
N. ordine
acciaio inox
Forma

ABDD2HH1H2TFiltro
06660-190406660-10904D224,4M41216,14,515,510
06660-190506660-10905D224,4M51216,14,515,510
06660-190606660-10906D224,4M61216,14,515,510
06660-110506660-10105D27,55,1M51422,15,820,810
06660-110606660-10106D27,55,1M61422,15,820,810
06660-120806660-10208D37,56,3M82133,38,530,514
06660-121006660-10210D37,56,3M102133,38,530,514
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83