norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature a galletto con filettatura interna passante
06652

Impugnature a galletto con filettatura interna passante

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in resina termoplastica.
Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06652 Impugnature a galletto con filettatura interna passante 162 kB

Disegni

Impugnature a galletto con filettatura interna passante

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
componenti
ABDD2HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
06652-1904acciaio384,5M412188,516,110 1,16 €
06652-1905acciaio384,5M512188,516,110 1,16 €
06652-1906acciaio384,5M612188,516,110 1,16 €
06652-1105acciaio505M5142411,52210 1,27 €
06652-1106acciaio505M6142411,52210 1,27 €
06652-1208acciaio757M82135,61733,314 2,33 €
06652-1210acciaio757M102135,61733,314 2,33 €
06652-10904acciaio inox384,5M412188,516,110 1,84 €
06652-10905acciaio inox384,5M512188,516,110 1,84 €
06652-10906acciaio inox384,5M612188,516,110 1,84 €
06652-10105acciaio inox505M5142411,52210 2,10 €
06652-10106acciaio inox505M6142411,52210 2,10 €
06652-10208acciaio inox757M82135,61733,314 2,65 €
06652-10210acciaio inox757M102135,61733,314 2,65 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83