norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature a galletto „Miniwing“ in plastica metal detectable
06652

Impugnature a galletto „Miniwing“ in plastica metal detectable

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative per la rilevazione del metallo sono realizzate in granulato plastico conforme a EU10/2011 e FDA.
Grazie agli speciali additivi contenuti nel granulato plastico, i metal detector (tecnologia a induzione) possono essere utilizzati per rilevare particelle di dimensioni pari a 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Ciò significa che in aree di produzione delicate, come la lavorazione degli alimenti, è possibile identificare i frammenti di plastica delle parti operative per la rilevazione del metallo e ridurre significativamente il rischio di fermi di produzione o reclami.
Materiale:

Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), per la rilevazione del metallo, conforme alle norme EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.

Versione:Termoplastico nero-grigio RAL 7021.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Nota:L'additivo per la rilevazione del metallo può causare parziali deviazioni di colore della superficie plastica.Utilizzo:- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:per la rilevazione del metallo.
Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme per gli alimenti.
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06652 Impugnature a galletto „Miniwing“ in plastica metal detectable 187 kB

Disegni (sintesi completa)

Impugnature a galletto „Miniwing“ in plastica metal detectable

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABD

D2HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
06652-140005K2813M5121513,32,37,5 7,67 €
06652-140006K2813M6121513,32,39 7,94 €

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABD

D2HH1H2LCADAcc.PrezzoOrdinare
06652-140005X20L2813M5121513,32,320 9,86 €
06652-140006X20L2813M6121513,32,320 10,07 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83