|
|
06648Impugnatura a T in acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4308. Versione:elettrolucidato o sabbiato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Superficie corpo base | A | B | D | D3 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06648-55061 | sabbiata | 55,2 | 12,3 | M6 | 14 | 32,9 | 21 | 12 |  | | 6,99 € | | 06648-55081 | sabbiata | 55,2 | 12,3 | M8 | 14 | 32,9 | 21 | 12 |  | | 6,99 € | | 06648-65061 | sabbiata | 65,3 | 14 | M6 | 16 | 37 | 22,7 | 16 |  | | 8,36 € | | 06648-65081 | sabbiata | 65,3 | 14 | M8 | 16 | 37 | 22,7 | 16 |  | | 8,36 € | | 06648-65101 | sabbiata | 65,3 | 14 | M10 | 16 | 37 | 22,7 | 16 |  | | 8,36 € | | 06648-75101 | sabbiata | 75,3 | 17,8 | M10 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 |  | | 10,38 € | | 06648-75121 | sabbiata | 75,3 | 17,8 | M12 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 |  | | 10,38 € | | 06648-55062 | lucidatura elettrolitica | 55,2 | 12,3 | M6 | 14 | 32,9 | 21 | 12 |  | | 7,74 € | | 06648-55082 | lucidatura elettrolitica | 55,2 | 12,3 | M8 | 14 | 32,9 | 21 | 12 |  | | 7,74 € | | 06648-65062 | lucidatura elettrolitica | 65,3 | 14 | M6 | 16 | 37 | 22,7 | 16 |  | | 9,26 € | | 06648-65082 | lucidatura elettrolitica | 65,3 | 14 | M8 | 16 | 37 | 22,7 | 16 |  | | 9,26 € | | 06648-65102 | lucidatura elettrolitica | 65,3 | 14 | M10 | 16 | 37 | 22,7 | 16 |  | | 9,26 € | | 06648-75102 | lucidatura elettrolitica | 75,3 | 17,8 | M10 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 |  | | 11,52 € | | 06648-75122 | lucidatura elettrolitica | 75,3 | 17,8 | M12 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 |  | | 11,52 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|