norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli con filettatura esterna
06240-11

Pomelli con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31.
Acciaio o acciaio inox.
Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Su richiesta:Altre lunghezze di viti.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06240-11 Pomelli con filettatura esterna 104 kB

Disegni

Pomelli con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
D

D1D2HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
06240-11-104X10acciaio automaticoM42112211010 1,75 €
06240-11-105X10acciaio automaticoM52112211010 1,75 €
06240-11-206X10acciaio automaticoM62514251210 2,35 €
06240-11-308X15acciaio automaticoM83318331615 2,94 €
06240-11-1104X10acciaio inoxM42112211010 2,66 €
06240-11-1105X10acciaio inoxM52112211010 2,66 €
06240-11-1206X10acciaio inoxM62514251210 3,43 €
06240-11-1308X15acciaio inoxM83318331615 4,42 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83