norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli con filettatura interna
06240-10

Pomelli con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31.
Acciaio o acciaio inox.
Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota:Nel modello 06240-10-104 la boccola è in ottone.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06240-10 Pomelli con filettatura interna 123 kB

Disegni

Pomelli con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
D

D1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06240-10-104ottoneM4211221106 1,61 €
06240-10-105acciaio automaticoM5211221107,5 1,61 €
06240-10-206acciaio automaticoM6251425129 2,05 €
06240-10-308acciaio automaticoM83318331612 2,70 €
06240-10-1104acciaio inoxM4211221106 2,35 €
06240-10-1105acciaio inoxM5211221107,5 2,35 €
06240-10-1206acciaio inoxM6251425129 3,07 €
06240-10-1308acciaio inoxM83318331612 4,05 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83