|
|
06240-05Pomelli in acciaio inox con filettatura interna con collare basso |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305, acciaio inox 1.4404.Versione:lavorato con precisione o sabbiato.Su richiesta:Pomelli con filettatura esterna.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Chiave in acciaio | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06240-05-1902 | 9 | 1.4305 | grezzo | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 |  | | 6,34 € | | 06240-05-1003 | 0 | 1.4305 | grezzo | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 |  | | 5,74 € | | 06240-05-1104 | 1 | 1.4305 | grezzo | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 6,34 € | | 06240-05-1105 | 1 | 1.4305 | grezzo | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 6,34 € | | 06240-05-1206 | 2 | 1.4305 | grezzo | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 |  | | 7,04 € | | 06240-05-1308 | 3 | 1.4305 | grezzo | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 |  | | 10,37 € | | 06240-05-1410 | 4 | 1.4305 | grezzo | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 |  | | 10,37 € | | 06240-05-2902 | 9 | 1.4305 | sabbiata | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 |  | | 6,34 € | | 06240-05-2003 | 0 | 1.4305 | sabbiata | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 |  | | 5,74 € | | 06240-05-2104 | 1 | 1.4305 | sabbiata | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 6,34 € | | 06240-05-2105 | 1 | 1.4305 | sabbiata | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 6,34 € | | 06240-05-2206 | 2 | 1.4305 | sabbiata | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 |  | | 7,04 € | | 06240-05-2308 | 3 | 1.4305 | sabbiata | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 |  | | 10,37 € | | 06240-05-2410 | 4 | 1.4305 | sabbiata | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 |  | | 10,37 € | | 06240-05-3902 | 9 | 1.4404 | grezzo | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 |  | | 9,22 € | | 06240-05-3003 | 0 | 1.4404 | grezzo | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 |  | | 8,40 € | | 06240-05-3104 | 1 | 1.4404 | grezzo | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 9,92 € | | 06240-05-3105 | 1 | 1.4404 | grezzo | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 9,92 € | | 06240-05-3206 | 2 | 1.4404 | grezzo | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 |  | | 10,22 € | | 06240-05-3308 | 3 | 1.4404 | grezzo | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 |  | | 14,94 € | | 06240-05-3410 | 4 | 1.4404 | grezzo | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 |  | | 16,08 € | | 06240-05-4902 | 9 | 1.4404 | sabbiata | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 |  | | 9,22 € | | 06240-05-4003 | 0 | 1.4404 | sabbiata | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 |  | | 8,40 € | | 06240-05-4104 | 1 | 1.4404 | sabbiata | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 9,92 € | | 06240-05-4105 | 1 | 1.4404 | sabbiata | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 |  | | 9,92 € | | 06240-05-4206 | 2 | 1.4404 | sabbiata | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 |  | | 10,22 € | | 06240-05-4308 | 3 | 1.4404 | sabbiata | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 |  | | 14,94 € | | 06240-05-4410 | 4 | 1.4404 | sabbiata | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 |  | | 16,08 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|