norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31.
Acciaio o acciaio inox.
Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Su richiesta:Altre lunghezze di viti.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06239 Pomelli con filettatura esterna 122 kB

Disegni

Pomelli con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
D

D1D2HLCADAcc.PrezzoOrdinare
06239-1805X10acciaio automaticoM518101510 1,38 €
06239-2106X10acciaio automaticoM621121710 1,51 €
06239-2506X10acciaio automaticoM625142110 1,71 €
06239-3308X15acciaio automaticoM833182915 2,40 €
06239-11805X10acciaio inoxM518101510 2,76 €
06239-12106X10acciaio inoxM621121710 3,04 €
06239-12506X10acciaio inoxM625142110 3,43 €
06239-13308X15acciaio inoxM833182915 4,55 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83