|
|
06224Pomelli a lobi in plastica con funzione di sicurezza |
Indietro |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:I pomelli a lobi con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria. Nello stato iniziale, l'impugnatura può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo l'impugnatura si innesta la dentatura e si può allentare o stringere il serraggio. Il ritorno avviene tramite una molla subito dopo aver rilasciato l'impugnatura.Materiale:Pomello a lobi e inserto in termoplastica rinforzata. Boccola o perno filettato in acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio passivato blu. Acciaio inox non trattato.Vantaggi:Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di filettatura | Colore corpo base | Materiale componenti | Dimensioni | D | D1 | D2 | D8 | H | H1 | H4 | T | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06224-32041 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 6,60 € | | 06224-32051 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 6,60 € | | 06224-40051 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 7,12 € | | 06224-40061 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 7,12 € | | 06224-40081 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 7,12 € | | 06224-50081 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 7,77 € | | 06224-50101 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 7,77 € | | 06224-320484 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 6,60 € | | 06224-320584 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 6,60 € | | 06224-400584 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 7,12 € | | 06224-400684 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 7,12 € | | 06224-400884 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 7,12 € | | 06224-500884 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 7,77 € | | 06224-501084 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 7,77 € | | 06224-132041 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 8,44 € | | 06224-132051 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 8,44 € | | 06224-140051 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 9,71 € | | 06224-140061 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 9,71 € | | 06224-140081 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 9,71 € | | 06224-150081 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 10,58 € | | 06224-150101 | filettatura interna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 10,58 € | | 06224-1320484 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 8,44 € | | 06224-1320584 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 8,44 € | | 06224-1400584 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 9,71 € | | 06224-1400684 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 9,71 € | | 06224-1400884 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 9,71 € | | 06224-1500884 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 10,58 € | | 06224-1501084 | filettatura interna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 10,58 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di filettatura | Colore corpo base | Materiale componenti | Dimensioni | D | D1 | D2 | D8 | H | H1 | H4 | L | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06224-32041X10 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-32041X15 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-32041X20 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-32041X30 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-32041X40 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-32051X10 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-32051X15 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-32051X20 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-32051X25 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-32051X30 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-32051X40 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-40051X10 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-40051X15 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-40051X20 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-40051X25 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-40051X30 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-40051X40 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-40061X10 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-40061X15 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-40061X20 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-40061X25 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-40061X30 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-40061X40 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-40081X15 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-40081X20 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-40081X25 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-40081X30 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-40081X40 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-50081X15 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-50081X20 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-50081X25 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-50081X30 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-50081X40 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-50101X15 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-50101X20 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-50101X25 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-50101X30 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-50101X40 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-320484X10 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-320484X15 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-320484X20 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-320484X30 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-320484X40 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-320584X10 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-320584X15 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-320584X20 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-320584X25 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-320584X30 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-320584X40 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 6,88 € | | 06224-400584X10 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-400584X15 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-400584X20 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-400584X25 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-400584X30 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-400584X40 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-400684X10 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-400684X15 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-400684X20 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-400684X25 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-400684X30 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-400684X40 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-400884X15 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-400884X20 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-400884X25 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-400884X30 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-400884X40 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 7,39 € | | 06224-500884X15 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-500884X20 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-500884X25 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-500884X30 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-500884X40 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-501084X15 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-501084X20 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-501084X25 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-501084X30 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-501084X40 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 8,11 € | | 06224-132041X10 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-132041X15 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-132041X20 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-132041X30 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-132041X40 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-132051X10 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-132051X15 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-132051X20 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-132051X25 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-132051X30 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-132051X40 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-140051X10 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-140051X15 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-140051X20 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-140051X25 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-140051X30 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-140051X40 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-140061X10 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-140061X15 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-140061X20 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-140061X25 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-140061X30 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-140061X40 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-140081X15 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-140081X20 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-140081X25 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-140081X30 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-140081X40 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-150081X15 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 |  | | 11,62 € | | 06224-150081X20 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 11,62 € | | 06224-150081X25 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 11,62 € | | 06224-150081X30 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 11,62 € | | 06224-150081X40 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 11,62 € | | 06224-150101X20 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 11,62 € | | 06224-150101X25 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 11,62 € | | 06224-150101X30 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 11,62 € | | 06224-150101X40 | filettatura esterna | nero RAL 9005 | acciaio inox | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 11,62 € | | 06224-1320484X10 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-1320484X15 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-1320484X20 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-1320484X30 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-1320484X40 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-1320584X10 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-1320584X15 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-1320584X20 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-1320584X25 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-1320584X30 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-1320584X40 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 8,98 € | | 06224-1400584X10 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-1400584X15 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-1400584X20 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-1400584X25 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-1400584X30 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-1400584X40 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-1400684X10 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-1400684X15 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-1400684X20 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-1400684X25 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-1400684X30 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-1400684X40 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-1400884X15 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-1400884X20 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-1400884X25 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-1400884X30 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-1400884X40 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 10,43 € | | 06224-1500884X15 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 |  | | 11,62 € | | 06224-1500884X20 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 11,62 € | | 06224-1500884X25 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 11,62 € | | 06224-1500884X30 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 11,62 € | | 06224-1500884X40 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 11,62 € | | 06224-1501084X20 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 11,62 € | | 06224-1501084X25 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 11,62 € | | 06224-1501084X30 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 11,62 € | | 06224-1501084X40 | filettatura esterna | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 11,62 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|