norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi con funzione di serraggio rapido
06222

Pomelli a lobi con funzione di serraggio rapido

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica colore nero, boccola in acciaio.Versione:Bussola zincata, passivata blu.Nota:I pomelli a lobi con funzione di serraggio rapido trovano impiego in tutti i dispositivi che non richiedono notevoli forze di serraggio.
Tale funzione si ottiene mediante la filettatura realizzata su mezzo lato.
Nota disegno:
X: Il gambo filettato dovrebbe essere di alcuni mm più lungo dell'altezza "H"
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06222 Pomelli a lobi con funzione di serraggio rapido 235 kB

Disegni

Pomelli a lobi con funzione di serraggio rapido

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2D3HH2CADAcc.PrezzoOrdinare
06222-05M525105,216,69 5,45 €
06222-06M63213,56,220,611 5,49 €
06222-08M84013,58,324,513 5,57 €
06222-10M10501910,331,217 6,01 €
06222-12M12631912,739,321 8,11 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83