norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo con boccola in acciaio sporgente
06210

Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
Materiale:

Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..

Versione:Termoplastica blu oltremare RAL 5002.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Utilizzo:- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:Rilevabile a livello visivo.
Blu oltremare RAL 5002.
Materiale conforme per gli alimenti.
Nota disegno:
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06210 Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo con boccola in acciaio sporgente 186 kB

Disegni (sintesi completa)

Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo con boccola in acciaio sporgente

Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, forma K, con bussola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, forma K, con bussola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2HH2H3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06210-13306KM63213,521119,512 6,16 €
06210-13308KM84013,525131012 6,75 €
06210-13310KM10501932171217 8,60 €

Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, forma L, con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, forma L, con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2HH2H3LCADAcc.PrezzoOrdinare
06210-13506X20LM63213,521119,520 6,38 €
06210-13508X20LM84013,525131020 6,98 €
06210-13508X30LM84013,525131030 7,62 €
06210-13510X30LM10501950321230 9,09 €
06210-13510X40LM10501950321240 9,84 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83