norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce con funzione di serraggio rapido in ghisa grigia
06190

Pomelli a croce con funzione di serraggio rapido in ghisa grigia

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 300.Versione:burattato.Nota:I pomelli a croce per serraggio rapido trovano impiego in tutti i dispositivi che non richiedono notevoli forze di serraggio.
Tale funzione si ottiene mediante la filettatura realizzata su mezzo lato.
Nota disegno:
X: Il gambo filettato dovrebbe essere di alcuni mm più lungo dell'altezza "H"
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06190 Pomelli a croce con funzione di serraggio rapido in ghisa grigia 208 kB

Disegni

Pomelli a croce con funzione di serraggio rapido in ghisa grigia

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2D4HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
06190-06M6301572010 9,57 €
06190-08M840189,42514 11,57 €
06190-10M10502111,33016 13,10 €
06190-12M12602613,13519 15,55 €
06190-14M14703015,64022 17,07 €
06190-16M16803417,64525 20,24 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83