norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce simili a DIN 6335, elementi in acciaio inox
06181

Pomelli a croce simili a DIN 6335, elementi in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Parti metalliche in acciaio inox, 1.4301.

Versione:Finitura lucida, colore nero.Nota disegno:
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06181 Pomelli a croce simili a DIN 6335, elementi in acciaio inox 192 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce simili a DIN 6335, elementi in acciaio inox

Pomelli a croce, elementi in acciaio inox forma K con bussola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce, elementi in acciaio inox forma K con bussola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Materiale
componenti
DD1D8HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06181-22505KAcciaio inoxM525121689,5 2,24 €
06181-23206KAcciaio inoxM63214201012 2,43 €
06181-24008KAcciaio inoxM84018251314 2,89 €
06181-25010KAcciaio inoxM105022322018 3,52 €
06181-26312KAcciaio inoxM126326402522 5,11 €

Pomelli a croce, elementi in acciaio inox forma L con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce, elementi in acciaio inox forma L con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Materiale
componenti
DD1D8HH3LCADAcc.PrezzoOrdinare
06181-52505X15LAcciaio inoxM5251216815 1,67 €
06181-52505X20LAcciaio inoxM5251216820 1,69 €
06181-53206X15LAcciaio inoxM63214201015 1,64 €
06181-53206X20LAcciaio inoxM63214201020 1,70 €
06181-53206X25LAcciaio inoxM63214201025 1,71 €
06181-53206X30LAcciaio inoxM63214201030 1,74 €
06181-53206X40LAcciaio inoxM63214201040 1,90 €
06181-53206X50LAcciaio inoxM63214201050 2,08 €
06181-54008X20LAcciaio inoxM84018251320 2,24 €
06181-54008X25LAcciaio inoxM84018251325 2,30 €
06181-54008X30LAcciaio inoxM84018251330 2,47 €
06181-54008X40LAcciaio inoxM84018251340 3,22 €
06181-54008X50LAcciaio inoxM84018251350 3,55 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83