norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce in plastica, rilevabili a LIVELLO VISIVO con boccola in acciaio sporgente
06174

Pomelli a croce in plastica, rilevabili a LIVELLO VISIVO con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
Materiale:

Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..

Versione:Termoplastica blu oltremare RAL 5002.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Nota:I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Utilizzo:- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:Rilevabile a livello visivo.
Blu oltremare RAL 5002.
Materiale conforme per gli alimenti.
Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06174 Pomelli a croce in plastica, rilevabili a LIVELLO VISIVO con boccola in acciaio sporgente 174 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce in plastica, rilevabili a LIVELLO VISIVO con boccola in acciaio sporgente

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, forma K, con bussola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, forma K, con bussola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
Superficie
componente
Colore
corpo base
DD1D2HH2H3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06174-1325053172Kacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M5251018979 5,97 €
06174-1332063172Kacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M63213,522129,512 7,28 €
06174-1340063172Kacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M64013,526141012 9,09 €
06174-1340083172Kacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M84013,526141012 9,09 €
06174-1350083172Kacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M8501932181217 12,32 €
06174-1350103172Kacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M10501932181217 12,32 €

Pomelli a croce in plastica, rilevabili A LIVELLO VISIVO, con boccola in acciaio sporgente, forma L, con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce in plastica, rilevabili A LIVELLO VISIVO, con boccola in acciaio sporgente, forma L, con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
Superficie
componente
Colore
corpo base
DD1D2HH2H3LCADAcc.PrezzoOrdinare
06174-1325053172X10Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M52510189710 6,19 €
06174-1325053172X15Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M52510189715 6,19 €
06174-1325053172X20Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M52510189720 6,19 €
06174-1332063172X10Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M63213,522129,510 6,72 €
06174-1332063172X15Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M63213,522129,515 6,72 €
06174-1332063172X20Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M63213,522129,520 6,72 €
06174-1332063172X25Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M63213,522129,525 7,10 €
06174-1332063172X30Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M63213,522129,530 7,10 €
06174-1340083172X15Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M84013,526141015 8,44 €
06174-1340083172X20Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M84013,526141020 8,69 €
06174-1340083172X25Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M84013,526141025 8,87 €
06174-1340083172X30Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M84013,526141030 9,05 €
06174-1340083172X40Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M84013,526141040 9,43 €
06174-1340083172X50Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M84013,526141050 9,66 €
06174-1350103172X20Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M10501932181220 11,37 €
06174-1350103172X25Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M10501932181225 11,51 €
06174-1350103172X30Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M10501932181230 11,71 €
06174-1350103172X40Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M10501932181240 11,97 €
06174-1350103172X50Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M10501932181250 12,14 €
06174-1350103172X60Lacciaio inoxgrezzoblu oltremare RAL 5002M10501932181260 12,32 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83