norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce in ghisa con rivestimento in plastica a norma DIN 6335
06161

Pomelli a croce in ghisa con rivestimento in plastica a norma...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 200.Versione:con rivestimento in plastica.Nota:Arancione RAL 2004,
nero RAL 9005 opaco.
Nota disegno:
Forma C: foro cieco
Forma E: foro cieco filettato
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06161 Pomelli a croce in ghisa con rivestimento in plastica a norma DIN 6335 120 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce in ghisa con rivestimento in plastica a norma DIN 6335

Pomelli a croce in ghisa, con rivestimento in plastica a norma DIN 6335 forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce in ghisa, con rivestimento in plastica a norma DIN 6335 forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
DD1D2HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06161-108Carancio8401425131518 3,96 €
06161-110Carancio10501832201821 5,29 €
06161-112Carancio12632040252225 5,96 €
06161-116Carancio16802550302832 9,38 €
06161-208Cnero8401425131518 3,96 €
06161-210Cnero10501832201821 5,29 €
06161-212Cnero12632040252225 5,96 €
06161-216Cnero16802550302832 9,38 €

Pomelli a croce in ghisa, con rivestimento in plastica a norma DIN 6335 forma E

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce in ghisa, con rivestimento in plastica a norma DIN 6335 forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
DD1D2HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06161-308EarancioM84014261415 3,96 €
06161-310EarancioM105018342018 5,29 €
06161-312EarancioM126320422522 5,96 €
06161-316EarancioM168025523028 9,38 €
06161-408EneroM84014261415 3,96 €
06161-410EneroM105018342018 5,29 €
06161-412EneroM126320422522 5,96 €
06161-416EneroM168025523028 9,38 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83