norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli zigrinati per viti con esagono incassato
06132

Pomelli zigrinati per viti con esagono incassato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.Versione:nei colori nero, grigio o rosso.Nota:Viti idonee ISO 4762.

Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello zigrinato. Per il pomello zigrinato nero non è necessario indicare il codice colore.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06132 Pomelli zigrinati per viti con esagono incassato 215 kB

Disegni

Pomelli zigrinati per viti con esagono incassato

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Colore
corpo base
D1D2HPer viti
con
cava esagonale
CADAcc.PrezzoOrdinare
06132-030nero9,58,34,5M3 0,93 €
06132-0305grigio9,58,34,5M3 0,93 €
06132-0306rosso9,58,34,5M3 0,93 €
06132-040nero139,65M4 0,93 €
06132-0405grigio139,65M4 0,93 €
06132-0406rosso139,65M4 0,93 €
06132-050nero1611,56,5M5 1,08 €
06132-0505grigio1611,56,5M5 1,08 €
06132-0506rosso1611,56,5M5 1,08 €
06132-060nero19147,5M6 1,08 €
06132-0605grigio19147,5M6 1,08 €
06132-0606rosso19147,5M6 1,08 €
06132-061nero26138M6 1,64 €
06132-0615grigio26138M6 1,64 €
06132-0616rosso26138M6 1,64 €
06132-080nero261610M8 1,64 €
06132-0805grigio261610M8 1,64 €
06132-0806rosso261610M8 1,64 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83