norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli zigrinati per viti con esagono esterno
06131

Pomelli zigrinati per viti con esagono esterno

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.Versione:nero o arancione.Indicazioni per l'acquisto:06131-00040 (colore del pomello zigrinato nero)
Codice colore:
0=nero
1=arancione
Nota:Viti compatibili ISO 4014.

Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello zigrinato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06131 Pomelli zigrinati per viti con esagono esterno 177 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli zigrinati per viti con esagono esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
per
viti
D1HSWCADAcc.PrezzoOrdinare
06131-00040AneroM4175,57 0,55 €
06131-00050AneroM5206,58 0,60 €
06131-00060AneroM625810 0,77 €
06131-00080AneroM8361013 0,97 €
06131-00100AneroM10361017 0,93 €
06131-01040AarancioM4175,57 0,55 €
06131-01050AarancioM5206,58 0,60 €
06131-01060AarancioM625810 0,77 €
06131-01080AarancioM8361013 0,97 €
06131-01100AarancioM10361017 0,93 €
06131-10040BneroM41711,57 0,62 €
06131-10050BneroM520158 0,66 €
06131-10060BneroM6251810 0,83 €
06131-10080BneroM8362313 1,00 €
06131-10100BneroM10362317 1,01 €
06131-11040BarancioM41711,57 0,62 €
06131-11050BarancioM520158 0,66 €
06131-11060BarancioM6251810 0,83 €
06131-11080BarancioM8362313 1,00 €
06131-11100BarancioM10362317 1,01 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83