norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.
Coperchio in resina termoplastica PA6.
perno filettato in acciaio inox.
Versione:Corpo base anodizzato colore nero.
Coperchio grigio chiaro RAL 7035.
perno filettato non trattato.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06096 Pomelli zigrinati in alluminio 126 kB

Disegni

Pomelli zigrinati in alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D4HH2TCADAcc.PrezzoOrdinare
06096-27085827M4185,511 5,97 €
06096-271051027M4185,511 5,97 €
06096-341051034M521714 8,95 €
06096-341251234M521714 8,95 €
06096-421251242M524,58,515 13,02 €
06096-421451442M524,58,515 13,02 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83