norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito
06600-50

Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La maniglia a leva in plastica con design ergonomico dell'impugnatura si distingue per il suo aspetto moderno e di alta qualità e una presa confortevole.
La leva è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni ed è disponibile in diversi colori standard.
I vantaggi della leva sono l'elevata rigidità e la resistenza. Il peso ridotto la rende ideale per le applicazioni mobili.
Materiale:Termoplastica ad alte prestazioni, rinforzata con fibra di vetro.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Modalità di utilizzoLa leva rimane in posizione attraverso il blocco di una corona dentata, consentendo di fissare il pezzo. Il rilascio avviene sollevando la leva questa può essere posizionata e reinserita nella corona dentata.
Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Range di temperatura: Temperatura di esercizio in continuo max. 100 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 130 °C.
Vantaggi:Sette varianti di colore.Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
La misura "H1" è disponibile in altre lunghezze a un costo aggiuntivo.

Plastica per alte temperature in grigio scuro.
Temperatura di utilizzo in continuo a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06600-50 Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito 263 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Materiale
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06600-50-9031grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni9M36810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-9041grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni9M46810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-9051grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni9M56810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-0031grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-0041grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-0051grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-1041grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-1051grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-1061grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-2061grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,27 €
06600-50-2081grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,27 €
06600-50-3081grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,28 €
06600-50-3101grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,28 €
06600-50-4101grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,67 €
06600-50-4121grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,67 €
06600-50-5121grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 8,08 €
06600-50-5161grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 8,08 €
06600-50-9032arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni9M36810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-9042arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni9M46810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-9052arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni9M56810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-0042arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-0032arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-0052arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-1042arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-1052arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-1062arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-2062arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,27 €
06600-50-2082arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,27 €
06600-50-3082arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,28 €
06600-50-3102arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,28 €
06600-50-4102arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,67 €
06600-50-4122arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,67 €
06600-50-5122arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 8,08 €
06600-50-5162arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 8,08 €
06600-50-90316giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni9M36810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-90416giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni9M46810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-90516giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni9M56810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-00316giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-00416giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-00516giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-10416giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-10516giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-10616giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-20616giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,27 €
06600-50-20816giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,27 €
06600-50-30816giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,28 €
06600-50-31016giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,28 €
06600-50-41016giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,67 €
06600-50-41216giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,67 €
06600-50-51216giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 8,08 €
06600-50-51616giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 8,08 €
06600-50-90384rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni9M36810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-90484rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni9M46810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-90584rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni9M56810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-00384rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-00484rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-00584rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-10484rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-10584rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-10684rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-20684rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,27 €
06600-50-20884rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,27 €
06600-50-30884rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,28 €
06600-50-31084rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,28 €
06600-50-41084rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,67 €
06600-50-41284rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,67 €
06600-50-51284rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 8,08 €
06600-50-51684rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 8,08 €
06600-50-90386verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni9M36810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-90486verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni9M46810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-90586verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni9M56810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-00386verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-00486verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-00586verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-10486verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-10586verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-10686verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-20686verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,27 €
06600-50-20886verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,27 €
06600-50-30886verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,28 €
06600-50-31086verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,28 €
06600-50-41086verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,67 €
06600-50-41286verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,67 €
06600-50-51286verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 8,08 €
06600-50-51686verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 8,08 €
06600-50-90387blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni9M36810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-90487blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni9M46810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-90587blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni9M56810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-00387blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-00487blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-00587blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-10487blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-10587blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-10687blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-20687blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,27 €
06600-50-20887blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,27 €
06600-50-30887blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,28 €
06600-50-31087blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,28 €
06600-50-41087blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,67 €
06600-50-41287blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,67 €
06600-50-51287blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 8,08 €
06600-50-51687blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 8,08 €
06600-50-90388grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni9M36810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-90488grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni9M46810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-90588grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni9M56810,51121,4412,424272227,56,412 3,40 €
06600-50-00388grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-00488grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-00588grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3,59 €
06600-50-10488grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-10588grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-10688grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,59 €
06600-50-20688grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,27 €
06600-50-20888grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,27 €
06600-50-30888grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,28 €
06600-50-31088grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,28 €
06600-50-41088grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,67 €
06600-50-41288grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,67 €
06600-50-51288grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 8,08 €
06600-50-51688grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 8,08 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83