norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglia a leva in plastica con filettatura esterna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio inox
06613-13

Maniglia a leva in plastica con filettatura esterna e funzione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, la leva può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo la leva di serraggio la dentatura si innesta e il morsetto può essere rilasciato o serrato.
Il ritorno avviene subito dopo aver rilasciato la leva di serraggio tramite una molla.
Materiale:Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Gambo filettato in acciaio inox.
Versione:Acciaio inox non trattato.Vantaggi:Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza.
Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06613-13 Maniglia a leva in plastica con filettatura esterna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio inox 276 kB

Disegni

Maniglia a leva in plastica con filettatura esterna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
DimensioniXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06613-13-1041X10grigio nerastro RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 8,31 €
06613-13-1041X15grigio nerastro RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 8,31 €
06613-13-1041X20grigio nerastro RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 8,31 €
06613-13-1051X10grigio nerastro RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 8,31 €
06613-13-1051X15grigio nerastro RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 8,31 €
06613-13-1051X20grigio nerastro RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 8,31 €
06613-13-1051X25grigio nerastro RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 8,31 €
06613-13-2051X10grigio nerastro RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 9,83 €
06613-13-2051X15grigio nerastro RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 9,83 €
06613-13-2051X20grigio nerastro RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 9,83 €
06613-13-2051X25grigio nerastro RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 9,83 €
06613-13-2051X30grigio nerastro RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 9,83 €
06613-13-2051X40grigio nerastro RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 9,95 €
06613-13-2061X10grigio nerastro RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 9,83 €
06613-13-2061X15grigio nerastro RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 9,83 €
06613-13-2061X20grigio nerastro RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 9,83 €
06613-13-2061X25grigio nerastro RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 9,83 €
06613-13-2061X30grigio nerastro RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 9,83 €
06613-13-2061X40grigio nerastro RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 9,95 €
06613-13-2081X15grigio nerastro RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 9,83 €
06613-13-2081X20grigio nerastro RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 9,83 €
06613-13-2081X25grigio nerastro RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 9,83 €
06613-13-2081X30grigio nerastro RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 9,83 €
06613-13-2081X40grigio nerastro RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 9,95 €
06613-13-3081X20grigio nerastro RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 12,47 €
06613-13-3081X25grigio nerastro RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 12,47 €
06613-13-3081X30grigio nerastro RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 12,47 €
06613-13-3081X40grigio nerastro RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 13,01 €
06613-13-3101X20grigio nerastro RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 12,47 €
06613-13-3101X25grigio nerastro RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 12,47 €
06613-13-3101X30grigio nerastro RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 12,47 €
06613-13-3101X40grigio nerastro RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 13,01 €
06613-13-10484X10rosso traffico RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 8,31 €
06613-13-10484X15rosso traffico RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 8,31 €
06613-13-10484X20rosso traffico RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 8,31 €
06613-13-10584X10rosso traffico RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 8,31 €
06613-13-10584X15rosso traffico RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 8,31 €
06613-13-10584X20rosso traffico RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 8,31 €
06613-13-10584X25rosso traffico RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 8,31 €
06613-13-20584X10rosso traffico RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 9,83 €
06613-13-20584X15rosso traffico RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 9,83 €
06613-13-20584X20rosso traffico RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 9,83 €
06613-13-20584X25rosso traffico RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 9,83 €
06613-13-20584X30rosso traffico RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 9,83 €
06613-13-20584X40rosso traffico RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 9,95 €
06613-13-20684X10rosso traffico RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 9,83 €
06613-13-20684X15rosso traffico RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 9,83 €
06613-13-20684X20rosso traffico RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 9,83 €
06613-13-20684X25rosso traffico RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 9,83 €
06613-13-20684X30rosso traffico RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 9,83 €
06613-13-20684X40rosso traffico RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 9,95 €
06613-13-20884X15rosso traffico RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 9,83 €
06613-13-20884X20rosso traffico RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 9,83 €
06613-13-20884X25rosso traffico RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 9,83 €
06613-13-20884X30rosso traffico RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 9,83 €
06613-13-20884X40rosso traffico RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 9,95 €
06613-13-30884X20rosso traffico RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 12,47 €
06613-13-30884X25rosso traffico RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 12,47 €
06613-13-30884X30rosso traffico RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 12,47 €
06613-13-30884X40rosso traffico RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 13,01 €
06613-13-31084X20rosso traffico RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 12,47 €
06613-13-31084X25rosso traffico RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 12,47 €
06613-13-31084X30rosso traffico RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 12,47 €
06613-13-31084X40rosso traffico RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 13,01 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83