norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglia a leva in plastica con filettatura interna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio inox
06613-12

Maniglia a leva in plastica con filettatura interna e funzione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, la leva può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo la leva di serraggio la dentatura si innesta e il morsetto può essere rilasciato o serrato.
Il ritorno avviene subito dopo aver rilasciato la leva di serraggio tramite una molla.
Materiale:Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Bussola in acciaio inox.
Versione:Acciaio inox non trattato.Vantaggi:Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza.
Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06613-12 Maniglia a leva in plastica con filettatura interna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio inox 271 kB

Disegni

Maniglia a leva in plastica con filettatura interna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
DimensioniXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06613-12-1041grigio nerastro RAL 70211M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 8,07 €
06613-12-1051grigio nerastro RAL 70211M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 8,07 €
06613-12-2051grigio nerastro RAL 70212M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 9,52 €
06613-12-2061grigio nerastro RAL 70212M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 9,52 €
06613-12-2081grigio nerastro RAL 70212M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 9,52 €
06613-12-3081grigio nerastro RAL 70213M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 11,76 €
06613-12-3101grigio nerastro RAL 70213M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 11,76 €
06613-12-10484rosso traffico RAL 30201M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 8,07 €
06613-12-10584rosso traffico RAL 30201M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 8,07 €
06613-12-20584rosso traffico RAL 30202M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 9,52 €
06613-12-20684rosso traffico RAL 30202M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 9,52 €
06613-12-20884rosso traffico RAL 30202M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 9,52 €
06613-12-30884rosso traffico RAL 30203M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 11,76 €
06613-12-31084rosso traffico RAL 30203M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 11,76 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83