|
|
06613-11Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e funzione... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria. Nello stato iniziale, la leva può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo la leva di serraggio la dentatura si innesta e il morsetto può essere rilasciato o serrato. Il ritorno avviene subito dopo aver rilasciato la leva di serraggio tramite una molla. Materiale:Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata. Gambo filettato in acciaio.Versione:Acciaio passivato blu.Vantaggi:Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria. Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza.Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Dimensioni | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06613-11-1041X10 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-1041X15 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-1041X20 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-1051X10 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-1051X15 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-1051X20 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-1051X25 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 25 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-2051X10 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2051X15 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2051X20 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2051X25 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2051X30 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2051X40 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 6,23 € | | 06613-11-2061X10 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2061X15 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2061X20 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2061X25 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2061X30 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2061X40 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 6,23 € | | 06613-11-2081X10 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2081X15 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2081X20 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2081X25 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2081X30 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-2081X40 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 6,23 € | | 06613-11-3081X20 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-3081X25 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-3081X30 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-3081X40 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 8,13 € | | 06613-11-3101X20 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-3101X25 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-3101X30 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-3101X40 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 8,13 € | | 06613-11-10484X10 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-10484X15 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-10484X20 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-10584X10 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-10584X15 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-10584X20 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-10584X25 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 25 | 12 |  | | 5,20 € | | 06613-11-20584X10 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20584X15 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20584X20 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20584X25 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20584X30 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20584X40 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 6,23 € | | 06613-11-20684X10 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20684X15 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20684X20 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20684X25 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20684X30 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20684X40 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 6,23 € | | 06613-11-20884X10 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20884X15 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20884X20 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20884X25 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20884X30 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 6,15 € | | 06613-11-20884X40 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 6,23 € | | 06613-11-30884X20 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-30884X25 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-30884X30 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-30884X40 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 8,13 € | | 06613-11-31084X20 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-31084X25 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-31084X30 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 |  | | 7,79 € | | 06613-11-31084X40 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 8,13 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|