|
|
06613-10Maniglie a leva in plastica con filettatura interna e funzione... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria. Nello stato iniziale, la leva può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo la leva di serraggio la dentatura si innesta e il morsetto può essere rilasciato o serrato. Il ritorno avviene subito dopo aver rilasciato la leva di serraggio tramite una molla. Materiale:Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata. Boccola in acciaio.Versione:Acciaio passivato blu.Vantaggi:Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria. Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Dimensioni | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06613-10-1041 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | M4 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 5,04 € | | 06613-10-1051 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | M5 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 5,04 € | | 06613-10-2051 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M5 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 5,96 € | | 06613-10-2061 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M6 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 5,96 € | | 06613-10-2081 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M8 | 9 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 5,96 € | | 06613-10-3081 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M8 | 12 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 7,35 € | | 06613-10-3101 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M10 | 12 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 7,35 € | | 06613-10-10484 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M4 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 5,04 € | | 06613-10-10584 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M5 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 5,04 € | | 06613-10-20584 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M5 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 5,96 € | | 06613-10-20684 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M6 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 5,96 € | | 06613-10-20884 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M8 | 9 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 5,96 € | | 06613-10-30884 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M8 | 12 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 7,35 € | | 06613-10-31084 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M10 | 12 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 7,35 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|