norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e collare allungato, inserto filettato in acciaio inox
06611-50

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e collare...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La maniglia a leva con collare allungato sostituisce, ad esempio, le viti per i raccordi dei tubi, consentendo di stringere e allentare il collegamento a vite senza l'ausilio di attrezzi.
La maniglia a leva in plastica con design ergonomico dell'impugnatura offre un'estetica moderna e di alta qualità unita a una tattilità estremamente piacevole.
Materiale:Leva in termoplastica ad alte prestazioni, rinforzata con fibra di vetro.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione:Leva grigio nero RAL 7021.
Parti in acciaio lucidi.
Nota:Nelle tabelle dimensionali dei raccordi per tubi è indicata la maniglia a leva più adatta.Range di temperatura: Temperatura di esercizio in continuo max. 100 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 130 °C.
Vantaggi:Serraggio e rilascio dei raccordi per tubi senza l'ausilio di attrezzi
Elevata rigidità e resistenza
Basso peso morto
Buona resistenza chimica e alla corrosione
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
La misura "H1" è disponibile in altre lunghezze a un costo aggiuntivo.
Plastica per alte temperature in grigio scuro.
Temperatura di utilizzo in continuo secondo la norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
Sterilizzabile a vapore (stabilità idrolitica) e idonea per applicazioni con acqua calda.
Accessori:per raccordi per tubiNota disegno:
1) Punta conica DIN EN ISO 4753
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06611-50 Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e collare allungato, inserto filettato in acciaio inox 437 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e collare allungato, inserto filettato in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniAA1BDD1D2H1H2H3H4LXTipo di filettaturaNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06611-50-106101X16139,946,87,91013,213,81020,236,84116M6filettatura esterna16 6,90 €
06611-50-106101X18139,946,87,91013,213,81020,236,84118M6filettatura esterna16 6,90 €
06611-50-208141X16265,274,810,51318,519,11426,150,154,616M8filettatura esterna20 8,27 €
06611-50-208141X20265,274,810,51318,519,11426,150,154,620M8filettatura esterna20 8,27 €
06611-50-208141X25265,274,810,51318,519,11426,150,154,625M8filettatura esterna20 8,27 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83