|
|
06611-10Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con moltiplicatore della forza di serraggio integrato possono aumentare la forza di serraggio fino al 75% rispetto alle maniglie a leva standard.
Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.
L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.
Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.
Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.Materiale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox, 1.4305. Versione:Parti metalliche non trattate. Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.Modalità di utilizzoLa leva rimane in posizione attraverso il blocco di una corona dentata, consentendo di fissare il pezzo. Il rilascio avviene sollevando la leva questa può essere posizionata e reinserita nella corona dentata. Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Montaggio:La profondità di avvitamento deve essere pari ad almeno 2 volte il diametro della filettatura e la filettatura deve essere leggermente lubrificata durante l'installazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio. Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata. La superficie di appoggio fissa protegge il componente.Su richiesta:Modelli speciali. Ulteriori colori e lunghezze di filettatura.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | X | D2 | H | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06611-10-2081X10 | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 |  | | 28,64 € | | 06611-10-2081X20 | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 |  | | 28,64 € | | 06611-10-2081X30 | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 |  | | 28,64 € | | 06611-10-2081X40 | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 |  | | 29,19 € | | 06611-10-3101X15 | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 |  | | 29,89 € | | 06611-10-3101X30 | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 |  | | 29,89 € | | 06611-10-3101X40 | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 |  | | 30,46 € | | 06611-10-3101X50 | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 |  | | 30,46 € | | 06611-10-4101X20 | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 |  | | 32,28 € | | 06611-10-4101X30 | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 |  | | 32,28 € | | 06611-10-4101X40 | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 |  | | 33,70 € | | 06611-10-4101X50 | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 |  | | 33,70 € | | 06611-10-5121X20 | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 |  | | 37,23 € | | 06611-10-5121X30 | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 |  | | 37,23 € | | 06611-10-5121X40 | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 |  | | 39,33 € | | 06611-10-5121X50 | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 |  | | 39,33 € | | 06611-10-2082X10 | arancio puro RAL 2004 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 |  | | 28,64 € | | 06611-10-2082X20 | arancio puro RAL 2004 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 |  | | 28,64 € | | 06611-10-2082X30 | arancio puro RAL 2004 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 |  | | 28,64 € | | 06611-10-2082X40 | arancio puro RAL 2004 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 |  | | 29,19 € | | 06611-10-3102X15 | arancio puro RAL 2004 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 |  | | 29,89 € | | 06611-10-3102X30 | arancio puro RAL 2004 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 |  | | 29,89 € | | 06611-10-3102X40 | arancio puro RAL 2004 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 |  | | 30,46 € | | 06611-10-3102X50 | arancio puro RAL 2004 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 |  | | 30,46 € | | 06611-10-4102X20 | arancio puro RAL 2004 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 |  | | 32,28 € | | 06611-10-4102X30 | arancio puro RAL 2004 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 |  | | 32,28 € | | 06611-10-4102X40 | arancio puro RAL 2004 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 |  | | 33,70 € | | 06611-10-4102X50 | arancio puro RAL 2004 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 |  | | 33,70 € | | 06611-10-5122X20 | arancio puro RAL 2004 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 |  | | 37,23 € | | 06611-10-5122X30 | arancio puro RAL 2004 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 |  | | 37,23 € | | 06611-10-5122X40 | arancio puro RAL 2004 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 |  | | 39,33 € | | 06611-10-5122X50 | arancio puro RAL 2004 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 |  | | 39,33 € | | 06611-10-20816X10 | giallo navone RAL 1021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 |  | | 28,64 € | | 06611-10-20816X20 | giallo navone RAL 1021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 |  | | 28,64 € | | 06611-10-20816X30 | giallo navone RAL 1021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 |  | | 28,64 € | | 06611-10-20816X40 | giallo navone RAL 1021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 |  | | 29,19 € | | 06611-10-31016X15 | giallo navone RAL 1021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 |  | | 29,89 € | | 06611-10-31016X30 | giallo navone RAL 1021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 |  | | 29,89 € | | 06611-10-31016X40 | giallo navone RAL 1021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 |  | | 30,46 € | | 06611-10-31016X50 | giallo navone RAL 1021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 |  | | 30,46 € | | 06611-10-41016X20 | giallo navone RAL 1021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 |  | | 32,28 € | | 06611-10-41016X30 | giallo navone RAL 1021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 |  | | 32,28 € | | 06611-10-41016X40 | giallo navone RAL 1021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 |  | | 33,70 € | | 06611-10-41016X50 | giallo navone RAL 1021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 |  | | 33,70 € | | 06611-10-51216X20 | giallo navone RAL 1021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 |  | | 37,23 € | | 06611-10-51216X30 | giallo navone RAL 1021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 |  | | 37,23 € | | 06611-10-51216X40 | giallo navone RAL 1021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 |  | | 39,33 € | | 06611-10-51216X50 | giallo navone RAL 1021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 |  | | 39,33 € | | 06611-10-20886X10 | verde segnale RAL 6032 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 |  | | 28,64 € | | 06611-10-20886X20 | verde segnale RAL 6032 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 |  | | 28,64 € | | 06611-10-20886X30 | verde segnale RAL 6032 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 |  | | 28,64 € | | 06611-10-20886X40 | verde segnale RAL 6032 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 |  | | 29,19 € | | 06611-10-31086X15 | verde segnale RAL 6032 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 |  | | 29,89 € | | 06611-10-31086X30 | verde segnale RAL 6032 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 |  | | 29,89 € | | 06611-10-31086X40 | verde segnale RAL 6032 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 |  | | 30,46 € | | 06611-10-31086X50 | verde segnale RAL 6032 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 |  | | 30,46 € | | 06611-10-41086X20 | verde segnale RAL 6032 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 |  | | 32,28 € | | 06611-10-41086X30 | verde segnale RAL 6032 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 |  | | 32,28 € | | 06611-10-41086X40 | verde segnale RAL 6032 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 |  | | 33,70 € | | 06611-10-41086X50 | verde segnale RAL 6032 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 |  | | 33,70 € | | 06611-10-51286X20 | verde segnale RAL 6032 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 |  | | 37,23 € | | 06611-10-51286X30 | verde segnale RAL 6032 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 |  | | 37,23 € | | 06611-10-51286X40 | verde segnale RAL 6032 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 |  | | 39,33 € | | 06611-10-51286X50 | verde segnale RAL 6032 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 |  | | 39,33 € | | 06611-10-20887X10 | blu traffico RAL 5017 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 |  | | 28,64 € | | 06611-10-20887X20 | blu traffico RAL 5017 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 |  | | 28,64 € | | 06611-10-20887X30 | blu traffico RAL 5017 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 |  | | 28,64 € | | 06611-10-20887X40 | blu traffico RAL 5017 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 |  | | 29,19 € | | 06611-10-31087X15 | blu traffico RAL 5017 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 |  | | 29,89 € | | 06611-10-31087X30 | blu traffico RAL 5017 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 |  | | 29,89 € | | 06611-10-31087X40 | blu traffico RAL 5017 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 |  | | 30,46 € | | 06611-10-31087X50 | blu traffico RAL 5017 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 |  | | 30,46 € | | 06611-10-41087X20 | blu traffico RAL 5017 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 |  | | 32,28 € | | 06611-10-41087X30 | blu traffico RAL 5017 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 |  | | 32,28 € | | 06611-10-41087X40 | blu traffico RAL 5017 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 |  | | 33,70 € | | 06611-10-41087X50 | blu traffico RAL 5017 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 |  | | 33,70 € | | 06611-10-51287X20 | blu traffico RAL 5017 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 |  | | 37,23 € | | 06611-10-51287X30 | blu traffico RAL 5017 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 |  | | 37,23 € | | 06611-10-51287X40 | blu traffico RAL 5017 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 |  | | 39,33 € | | 06611-10-51287X50 | blu traffico RAL 5017 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 |  | | 39,33 € | | 06611-10-20884X10 | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 |  | | 28,64 € | | 06611-10-20884X20 | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 |  | | 28,64 € | | 06611-10-20884X30 | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 |  | | 28,64 € | | 06611-10-20884X40 | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 |  | | 29,19 € | | 06611-10-31084X15 | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 |  | | 29,89 € | | 06611-10-31084X30 | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 |  | | 29,89 € | | 06611-10-31084X40 | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 |  | | 30,46 € | | 06611-10-31084X50 | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 |  | | 30,46 € | | 06611-10-41084X20 | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 |  | | 32,28 € | | 06611-10-41084X30 | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 |  | | 32,28 € | | 06611-10-41084X40 | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 |  | | 33,70 € | | 06611-10-41084X50 | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 |  | | 33,70 € | | 06611-10-51284X20 | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 |  | | 37,23 € | | 06611-10-51284X30 | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 |  | | 37,23 € | | 06611-10-51284X40 | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 |  | | 39,33 € | | 06611-10-51284X50 | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 |  | | 39,33 € | | 06611-10-20888X10 | grigio luce RAL 7035 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 |  | | 28,64 € | | 06611-10-20888X20 | grigio luce RAL 7035 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 |  | | 28,64 € | | 06611-10-20888X30 | grigio luce RAL 7035 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 |  | | 28,64 € | | 06611-10-20888X40 | grigio luce RAL 7035 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 |  | | 29,19 € | | 06611-10-31088X15 | grigio luce RAL 7035 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 |  | | 29,89 € | | 06611-10-31088X30 | grigio luce RAL 7035 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 |  | | 29,89 € | | 06611-10-31088X40 | grigio luce RAL 7035 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 |  | | 30,46 € | | 06611-10-31088X50 | grigio luce RAL 7035 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 |  | | 30,46 € | | 06611-10-41088X20 | grigio luce RAL 7035 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 |  | | 32,28 € | | 06611-10-41088X30 | grigio luce RAL 7035 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 |  | | 32,28 € | | 06611-10-41088X40 | grigio luce RAL 7035 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 |  | | 33,70 € | | 06611-10-41088X50 | grigio luce RAL 7035 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 |  | | 33,70 € | | 06611-10-51288X20 | grigio luce RAL 7035 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 |  | | 37,23 € | | 06611-10-51288X30 | grigio luce RAL 7035 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 |  | | 37,23 € | | 06611-10-51288X40 | grigio luce RAL 7035 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 |  | | 39,33 € | | 06611-10-51288X50 | grigio luce RAL 7035 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 |  | | 39,33 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|