|
|
06461Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305. Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica. Elementi in acciaio finitura naturale.Nota:Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali. Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Maniglia a leva con filettatura esterna e tappo di protezione, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Colore corpo base | Superficie corpo base | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06461-92061X15 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-92061X20 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-92061X25 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-92061X30 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-92061X40 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-92061X50 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-92061X60 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-92081X15 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-92081X20 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-92081X25 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-92081X30 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-92081X40 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-92081X50 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-92081X60 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-92101X20 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-92101X25 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-92101X30 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-92101X40 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-92101X50 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-92101X60 | 2 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-93081X20 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-93081X25 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-93081X30 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-93081X40 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-93081X50 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-93081X60 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-93101X20 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-93101X25 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-93101X30 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-93101X40 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-93101X50 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-93101X60 | 3 | nero RAL 9005 | satinato | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | |
|
Maniglia a leva con filettatura esterna e tappo di protezione, parti metalliche in acciaio inox, finitura strutturata opaca |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Colore corpo base | Superficie corpo base | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06461-9206181X15 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206181X20 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206181X25 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206181X30 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206181X40 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206181X50 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206181X60 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206182X15 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206182X20 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206182X25 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206182X30 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206182X40 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206182X50 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206182X60 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206183X15 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206183X20 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206183X25 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206183X30 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206183X40 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206183X50 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206183X60 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206184X15 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206184X20 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206184X25 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206184X30 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206184X40 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206184X50 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206184X60 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206185X15 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206185X20 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206185X25 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206185X30 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206185X40 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206185X50 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206185X60 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206186X15 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206186X20 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206186X25 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206186X30 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206186X40 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206186X50 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206186X60 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206187X15 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206187X20 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206187X25 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206187X30 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206187X40 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206187X50 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206187X60 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206188X15 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206188X20 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206188X25 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206188X30 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9206188X40 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206188X50 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9206188X60 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208181X15 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208181X20 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208181X25 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208181X30 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208181X40 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208181X50 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208181X60 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208182X15 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208182X20 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208182X25 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208182X30 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208182X40 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208182X50 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208182X60 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208183X15 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208183X20 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208183X25 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208183X30 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208183X40 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208183X50 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208183X60 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208184X15 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208184X20 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208184X25 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208184X30 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208184X40 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208184X50 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208184X60 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208185X15 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208185X20 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208185X25 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208185X30 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208185X40 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208185X50 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208185X60 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208186X15 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208186X20 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208186X25 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208186X30 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208186X40 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208186X50 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208186X60 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208187X15 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208187X20 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208187X25 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208187X30 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208187X40 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208187X50 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208187X60 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208188X15 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208188X20 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208188X25 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208188X30 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9208188X40 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208188X50 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9208188X60 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210181X20 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210181X25 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210181X30 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210181X40 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210181X50 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210181X60 | 2 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210182X20 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210182X25 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210182X30 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210182X40 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210182X50 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210182X60 | 2 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210183X20 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210183X25 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210183X30 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210183X40 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210183X50 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210183X60 | 2 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210184X20 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210184X25 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210184X30 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210184X40 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210184X50 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210184X60 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210185X20 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210185X25 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210185X30 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210185X40 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210185X50 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210185X60 | 2 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210186X20 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210186X25 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210186X30 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210186X40 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210186X50 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210186X60 | 2 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210187X20 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210187X25 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210187X30 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210187X40 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210187X50 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210187X60 | 2 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210188X20 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210188X25 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210188X30 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 11,48 € | | 06461-9210188X40 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210188X50 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9210188X60 | 2 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 9,5 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 |  | | 12,20 € | | 06461-9308181X20 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308181X25 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308181X30 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308181X40 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308181X50 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308181X60 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308182X20 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308182X25 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308182X30 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308182X40 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308182X50 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308182X60 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308183X20 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308183X25 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308183X30 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308183X40 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308183X50 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308183X60 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308184X20 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308184X25 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308184X30 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308184X40 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308184X50 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308184X60 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308185X20 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308185X25 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308185X30 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308185X40 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308185X50 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308185X60 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308186X20 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308186X25 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308186X30 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308186X40 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308186X50 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308186X60 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308187X20 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308187X25 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308187X30 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308187X40 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308187X50 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308187X60 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308188X20 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308188X25 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308188X30 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9308188X40 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308188X50 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9308188X60 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310181X20 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310181X25 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310181X30 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310181X40 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310181X50 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310181X60 | 3 | nero RAL 9005 | finitura opaca | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310182X20 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310182X25 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310182X30 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310182X40 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310182X50 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310182X60 | 3 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310183X20 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310183X25 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310183X30 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310183X40 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310183X50 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310183X60 | 3 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310184X20 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310184X25 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310184X30 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310184X40 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310184X50 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310184X60 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310185X20 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310185X25 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310185X30 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310185X40 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310185X50 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310185X60 | 3 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310186X20 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310186X25 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310186X30 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310186X40 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310186X50 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310186X60 | 3 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310187X20 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310187X25 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310187X30 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310187X40 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310187X50 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310187X60 | 3 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310188X20 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310188X25 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310188X30 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,17 € | | 06461-9310188X40 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310188X50 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | | 06461-9310188X60 | 3 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 |  | | 13,90 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|