norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura satinata, inserto filettato in acciaio inox
06461-10

Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con moltiplicatore della forza di serraggio integrato possono aumentare la forza di serraggio fino al 75% rispetto alle maniglie a leva standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.

Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.
Materiale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in acciaio non trattate.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato.
Modalità di utilizzoLa leva di serraggio è inserita, non azionata, nell'inserto filettato per mezzo di una corona dentata. Sollevando la leva di serraggio, essa può essere riposizionata e reinserita nella corona dentata con la spinta della molla.Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Montaggio:La profondità di avvitamento deve essere pari ad almeno 2 volte il diametro della filettatura e la filettatura deve essere leggermente lubrificata durante l'installazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta:Ulteriori colori e lunghezze di filettatura.Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06461-10 Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura satinata, inserto filettato in acciaio inox 348 kB

Disegni

Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura satinata, inserto filettato in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXD2

HH2H3H4AA1BLCADAcc.PrezzoOrdinare
06461-10-2082X10arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M82538,527,752,655,66577,51010 31,22 €
06461-10-2082X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M82538,527,752,655,66577,51020 31,22 €
06461-10-2082X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M82538,527,752,655,66577,51030 31,22 €
06461-10-2082X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M82538,527,752,655,66577,51040 31,74 €
06461-10-3102X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M10304733,964,468,6809511,215 32,57 €
06461-10-3102X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M10304733,964,468,6809511,230 32,57 €
06461-10-3102X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M10304733,964,468,6809511,240 33,15 €
06461-10-3102X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M10304733,964,468,6809511,250 33,15 €
06461-10-4102X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica4M103053,137,272,877,39511013,220 35,20 €
06461-10-4102X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica4M103053,137,272,877,39511013,230 35,20 €
06461-10-4102X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica4M103053,137,272,877,39511013,240 36,62 €
06461-10-4102X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica4M103053,137,272,877,39511013,250 36,62 €
06461-10-5122X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica5M123559,141,98387,5110127,515,420 40,48 €
06461-10-5122X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica5M123559,141,98387,5110127,515,430 40,48 €
06461-10-5122X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica5M123559,141,98387,5110127,515,440 42,73 €
06461-10-5122X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica5M123559,141,98387,5110127,515,450 42,73 €
06461-10-20827X10rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M82538,527,752,655,66577,51010 31,22 €
06461-10-20827X20rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M82538,527,752,655,66577,51020 31,22 €
06461-10-20827X30rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M82538,527,752,655,66577,51030 31,22 €
06461-10-20827X40rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica2M82538,527,752,655,66577,51040 31,74 €
06461-10-31027X15rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica3M10304733,964,468,6809511,215 32,57 €
06461-10-31027X30rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica3M10304733,964,468,6809511,230 32,57 €
06461-10-31027X40rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica3M10304733,964,468,6809511,240 33,15 €
06461-10-31027X50rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica3M10304733,964,468,6809511,250 33,15 €
06461-10-41027X20rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica4M103053,137,272,877,39511013,220 35,20 €
06461-10-41027X30rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica4M103053,137,272,877,39511013,230 35,20 €
06461-10-41027X40rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica4M103053,137,272,877,39511013,240 36,62 €
06461-10-41027X50rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica4M103053,137,272,877,39511013,250 36,62 €
06461-10-51227X20rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica5M123559,141,98387,5110127,515,420 40,48 €
06461-10-51227X30rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica5M123559,141,98387,5110127,515,430 40,48 €
06461-10-51227X40rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica5M123559,141,98387,5110127,515,440 42,73 €
06461-10-51227X50rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plastica5M123559,141,98387,5110127,515,450 42,73 €
06461-10-2083X10argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M82538,527,752,655,66577,51010 31,22 €
06461-10-2083X20argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M82538,527,752,655,66577,51020 31,22 €
06461-10-2083X30argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M82538,527,752,655,66577,51030 31,22 €
06461-10-2083X40argento metallizzatocon rivestimento in plastica2M82538,527,752,655,66577,51040 31,74 €
06461-10-3103X15argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M10304733,964,468,6809511,215 32,57 €
06461-10-3103X30argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M10304733,964,468,6809511,230 32,57 €
06461-10-3103X40argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M10304733,964,468,6809511,240 33,15 €
06461-10-3103X50argento metallizzatocon rivestimento in plastica3M10304733,964,468,6809511,250 33,15 €
06461-10-4103X20argento metallizzatocon rivestimento in plastica4M103053,137,272,877,39511013,220 35,20 €
06461-10-4103X30argento metallizzatocon rivestimento in plastica4M103053,137,272,877,39511013,230 35,20 €
06461-10-4103X40argento metallizzatocon rivestimento in plastica4M103053,137,272,877,39511013,240 36,62 €
06461-10-4103X50argento metallizzatocon rivestimento in plastica4M103053,137,272,877,39511013,250 36,62 €
06461-10-5123X20argento metallizzatocon rivestimento in plastica5M123559,141,98387,5110127,515,420 40,48 €
06461-10-5123X30argento metallizzatocon rivestimento in plastica5M123559,141,98387,5110127,515,430 40,48 €
06461-10-5123X40argento metallizzatocon rivestimento in plastica5M123559,141,98387,5110127,515,440 42,73 €
06461-10-5123X50argento metallizzatocon rivestimento in plastica5M123559,141,98387,5110127,515,450 42,73 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83