norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito
06460

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Tappi di protezione in acciaio inox, non trattato.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06460 Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito 219 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniColore
corpo base
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06460-92062X152arancio puro RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,5208,72 €
06460-92062X202arancio puro RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,5208,72 €
06460-92062X252arancio puro RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,5208,72 €
06460-92062X302arancio puro RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,5208,72 €
06460-92062X352arancio puro RAL 2004M63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,5209,17 €
06460-92062X402arancio puro RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,5209,17 €
06460-92062X452arancio puro RAL 2004M64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,5209,17 €
06460-92062X502arancio puro RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,5209,17 €
06460-92062X552arancio puro RAL 2004M65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,5209,17 €
06460-92062X602arancio puro RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,5209,17 €
06460-92082X152arancio puro RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,5208,72 €
06460-92082X202arancio puro RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,5208,72 €
06460-92082X252arancio puro RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,5208,72 €
06460-92082X302arancio puro RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,5208,72 €
06460-92082X352arancio puro RAL 2004M83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,5209,17 €
06460-92082X402arancio puro RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,5209,17 €
06460-92082X452arancio puro RAL 2004M84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,5209,17 €
06460-92082X502arancio puro RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,5209,17 €
06460-92082X552arancio puro RAL 2004M85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,5209,17 €
06460-92082X602arancio puro RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,5209,17 €
06460-92102X152arancio puro RAL 2004M101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,5208,72 €
06460-92102X202arancio puro RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,5208,72 €
06460-92102X252arancio puro RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,5208,72 €
06460-92102X302arancio puro RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,5208,72 €
06460-92102X352arancio puro RAL 2004M103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,5209,17 €
06460-92102X402arancio puro RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,5209,17 €
06460-92102X452arancio puro RAL 2004M104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,5209,17 €
06460-92102X502arancio puro RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,5209,17 €
06460-92102X552arancio puro RAL 2004M105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,5209,17 €
06460-92102X602arancio puro RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,5209,17 €
06460-93082X153arancio puro RAL 2004M81516212211809141,5102454,558,5229,68 €
06460-93082X203arancio puro RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,5229,68 €
06460-93082X253arancio puro RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,5229,68 €
06460-93082X303arancio puro RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,5229,68 €
06460-93082X353arancio puro RAL 2004M83516212211809141,5102454,558,52210,18 €
06460-93082X403arancio puro RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,52210,18 €
06460-93082X453arancio puro RAL 2004M84516212211809141,5102454,558,52210,18 €
06460-93082X503arancio puro RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,52210,18 €
06460-93082X553arancio puro RAL 2004M85516212211809141,5102454,558,52210,18 €
06460-93082X603arancio puro RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,52210,18 €
06460-93102X153arancio puro RAL 2004M101516212211809141,5102454,558,5229,68 €
06460-93102X203arancio puro RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,5229,68 €
06460-93102X253arancio puro RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,5229,68 €
06460-93102X303arancio puro RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,5229,68 €
06460-93102X353arancio puro RAL 2004M103516212211809141,5102454,558,52210,18 €
06460-93102X403arancio puro RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,52210,18 €
06460-93102X453arancio puro RAL 2004M104516212211809141,5102454,558,52210,18 €
06460-93102X503arancio puro RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,52210,18 €
06460-93102X553arancio puro RAL 2004M105516212211809141,5102454,558,52210,18 €
06460-93102X603arancio puro RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,52210,18 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83