|
|
06459Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305. Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica. Parti in accio inox grezzo.Nota:Colori standard disponibili: arancione RAL 2004.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm. Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali. Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Colore corpo base | Superficie corpo base | Dimensioni | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Numero denti | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06459-2061X15 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 10,34 € | | 06459-2061X20 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 10,34 € | | 06459-2061X25 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 10,34 € | | 06459-2061X30 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 10,34 € | | 06459-2061X40 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 11,11 € | | 06459-2061X50 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 11,11 € | | 06459-2061X60 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 11,11 € | | 06459-2081X15 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 10,34 € | | 06459-2081X20 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 10,34 € | | 06459-2081X25 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 10,34 € | | 06459-2081X30 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 10,34 € | | 06459-2081X40 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 11,11 € | | 06459-2081X50 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 11,11 € | | 06459-2081X60 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 11,11 € | | 06459-2101X20 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 10,34 € | | 06459-2101X25 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 10,34 € | | 06459-2101X30 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 10,34 € | | 06459-2101X40 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 11,11 € | | 06459-2101X50 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 11,11 € | | 06459-2101X60 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 11,11 € | | 06459-3081X20 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 11,85 € | | 06459-3081X25 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 11,85 € | | 06459-3081X30 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 11,85 € | | 06459-3081X40 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 12,65 € | | 06459-3081X50 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 12,65 € | | 06459-3081X60 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 12,65 € | | 06459-3101X20 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 11,85 € | | 06459-3101X25 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 11,85 € | | 06459-3101X30 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 11,85 € | | 06459-3101X40 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 12,65 € | | 06459-3101X50 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 12,65 € | | 06459-3101X60 | nero satinato | con rivestimento in plastica | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 12,65 € | | 06459-2062X15 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 10,34 € | | 06459-2062X20 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 10,34 € | | 06459-2062X25 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 10,34 € | | 06459-2062X30 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 10,34 € | | 06459-2062X40 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 11,11 € | | 06459-2062X50 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 11,11 € | | 06459-2062X60 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 11,11 € | | 06459-2082X15 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 10,34 € | | 06459-2082X20 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 10,34 € | | 06459-2082X25 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 10,34 € | | 06459-2082X30 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 10,34 € | | 06459-2082X40 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 11,11 € | | 06459-2082X50 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 11,11 € | | 06459-2082X60 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 11,11 € | | 06459-2102X20 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 10,34 € | | 06459-2102X25 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 10,34 € | | 06459-2102X30 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 10,34 € | | 06459-2102X40 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 11,11 € | | 06459-2102X50 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 11,11 € | | 06459-2102X60 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 11,11 € | | 06459-3082X20 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 11,85 € | | 06459-3082X25 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 11,85 € | | 06459-3082X30 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 11,85 € | | 06459-3082X40 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 12,65 € | | 06459-3082X50 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 12,65 € | | 06459-3082X60 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 12,65 € | | 06459-3102X20 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 11,85 € | | 06459-3102X25 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 11,85 € | | 06459-3102X30 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 11,85 € | | 06459-3102X40 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 12,65 € | | 06459-3102X50 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 12,65 € | | 06459-3102X60 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 12,65 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|