norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in acciaio, con filettatura esterna, verniciatura martellata, inserto filettato in acciaio brunito
06441

Leva di serraggio in acciaio, con filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura colore grigio argento martellato.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06441 Leva di serraggio in acciaio, con filettatura esterna, verniciatura martellata, inserto filettato in acciaio brunito 297 kB

Disegni

Leva di serraggio in acciaio, con filettatura esterna, verniciatura martellata, inserto filettato in acciaio brunito

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H3H4AA1Numero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
06441-110X20Acciaio1M1019282040,5126568,5831072420 20,25 €
06441-110X25Acciaio1M1019282040,5126568,5831072425 20,25 €
06441-110X30Acciaio1M1019282040,5126568,5831072430 20,25 €
06441-110X35Acciaio1M1019282040,5126568,5831072435 21,25 €
06441-110X40Acciaio1M1019282040,5126568,5831072440 21,25 €
06441-110X45Acciaio1M1019282040,5126568,5831072445 21,25 €
06441-110X50Acciaio1M1019282040,5126568,5831072450 21,25 €
06441-110X55Acciaio1M1019282040,5126568,5831072455 21,25 €
06441-110X60Acciaio1M1019282040,5126568,5831072460 21,25 €
06441-110X70Acciaio1M1019282040,5126568,5831072470 21,95 €
06441-110X80Acciaio1M1019282040,5126568,5831072480 21,95 €
06441-110X90Acciaio1M1019282040,5126568,5831072490 21,95 €
06441-112X20Acciaio1M1219282040,5126568,5831072420 20,25 €
06441-112X25Acciaio1M1219282040,5126568,5831072425 20,25 €
06441-112X30Acciaio1M1219282040,5126568,5831072430 20,25 €
06441-112X35Acciaio1M1219282040,5126568,5831072435 21,25 €
06441-112X40Acciaio1M1219282040,5126568,5831072440 21,25 €
06441-112X45Acciaio1M1219282040,5126568,5831072445 21,25 €
06441-112X50Acciaio1M1219282040,5126568,5831072450 21,25 €
06441-112X55Acciaio1M1219282040,5126568,5831072455 21,25 €
06441-112X60Acciaio1M1219282040,5126568,5831072460 21,25 €
06441-112X70Acciaio1M1219282040,5126568,5831072470 21,95 €
06441-112X80Acciaio1M1219282040,5126568,5831072480 21,95 €
06441-112X90Acciaio1M1219282040,5126568,5831072490 21,95 €
06441-212X25Acciaio2M1223352551,51279,5841081382625 27,26 €
06441-212X30Acciaio2M1223352551,51279,5841081382630 27,26 €
06441-212X35Acciaio2M1223352551,51279,5841081382635 28,26 €
06441-212X40Acciaio2M1223352551,51279,5841081382640 28,26 €
06441-212X45Acciaio2M1223352551,51279,5841081382645 28,26 €
06441-212X50Acciaio2M1223352551,51279,5841081382650 28,26 €
06441-212X55Acciaio2M1223352551,51279,5841081382655 28,26 €
06441-212X60Acciaio2M1223352551,51279,5841081382660 28,26 €
06441-212X70Acciaio2M1223352551,51279,5841081382670 29,19 €
06441-212X80Acciaio2M1223352551,51279,5841081382680 29,19 €
06441-212X90Acciaio2M1223352551,51279,5841081382690 29,19 €
06441-216X25Acciaio2M1623352551,51279,5841081382625 27,26 €
06441-216X30Acciaio2M1623352551,51279,5841081382630 27,26 €
06441-216X35Acciaio2M1623352551,51279,5841081382635 28,26 €
06441-216X40Acciaio2M1623352551,51279,5841081382640 28,26 €
06441-216X45Acciaio2M1623352551,51279,5841081382645 28,26 €
06441-216X50Acciaio2M1623352551,51279,5841081382650 28,26 €
06441-216X55Acciaio2M1623352551,51279,5841081382655 28,26 €
06441-216X60Acciaio2M1623352551,51279,5841081382660 28,26 €
06441-216X70Acciaio2M1623352551,51279,5841081382670 29,19 €
06441-216X80Acciaio2M1623352551,51279,5841081382680 29,19 €
06441-216X90Acciaio2M1623352551,51279,5841081382690 29,19 €
06441-316X30Acciaio3M1630433060129397,51321683630 37,58 €
06441-316X40Acciaio3M1630433060129397,51321683640 38,88 €
06441-316X50Acciaio3M1630433060129397,51321683650 38,88 €
06441-316X60Acciaio3M1630433060129397,51321683660 38,88 €
06441-316X70Acciaio3M1630433060129397,51321683670 40,42 €
06441-316X80Acciaio3M1630433060129397,51321683680 40,42 €
06441-316X90Acciaio3M1630433060129397,51321683690 40,42 €
06441-320X30Acciaio3M2030433060129397,51321683630 37,58 €
06441-320X40Acciaio3M2030433060129397,51321683640 38,88 €
06441-320X50Acciaio3M2030433060129397,51321683650 38,88 €
06441-320X60Acciaio3M2030433060129397,51321683660 38,88 €
06441-320X70Acciaio3M2030433060129397,51321683670 40,42 €
06441-320X80Acciaio3M2030433060129397,51321683680 40,42 €
06441-320X90Acciaio3M2030433060129397,51321683690 40,42 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83