norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva a ripresa con filettatura esterna
06400

Leva a ripresa con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:brunito.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06400 Leva a ripresa con filettatura esterna 236 kB

Disegni (sintesi completa)

Leva a ripresa con filettatura esterna

Leva a ripresa con filettatura esterna, 0 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva a ripresa con filettatura esterna, 0 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniXLADD1D2D3HH1H2H3Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06400-1081X151M81510213,5332510192122320 16,77 €
06400-1081X201M82010213,5332510192122320 16,77 €
06400-1081X251M82510213,5332510192122320 16,77 €
06400-1081X301M83010213,5332510192122320 16,77 €
06400-1081X401M84010213,5332510192122320 17,58 €
06400-1081X501M85010213,5332510192122320 17,58 €
06400-1081X601M86010213,5332510192122320 17,58 €
06400-1101X151M101510213,5332510192122320 16,77 €
06400-1101X201M102010213,5332510192122320 16,77 €
06400-1101X251M102510213,5332510192122320 16,77 €
06400-1101X301M103010213,5332510192122320 16,77 €
06400-1101X401M104010213,5332510192122320 17,58 €
06400-1101X501M105010213,5332510192122320 17,58 €
06400-1101X601M106010213,5332510192122320 17,58 €
06400-2101X202M10201311941301222213,52624 20,75 €
06400-2101X252M10251311941301222213,52624 20,75 €
06400-2101X302M10301311941301222213,52624 20,75 €
06400-2101X402M10401311941301222213,52624 21,69 €
06400-2101X502M10501311941301222213,52624 21,69 €
06400-2101X602M10601311941301222213,52624 21,69 €
06400-2121X202M12201311941301222213,52624 20,75 €
06400-2121X252M12251311941301222213,52624 20,75 €
06400-2121X302M12301311941301222213,52624 20,75 €
06400-2121X402M12401311941301222213,52624 21,69 €
06400-2121X502M12501311941301222213,52624 21,69 €
06400-2121X602M12601311941301222213,52624 21,69 €
06400-3121X203M122014823453714282173326 25,05 €
06400-3121X253M122514823453714282173326 25,05 €
06400-3121X303M123014823453714282173326 25,05 €
06400-3121X403M124014823453714282173326 25,94 €
06400-3121X503M125014823453714282173326 25,94 €
06400-3121X603M126014823453714282173326 25,94 €
06400-3161X203M162014823453714282173326 25,05 €
06400-3161X253M162514823453714282173326 25,05 €
06400-3161X303M163014823453714282173326 25,05 €
06400-3161X403M164014823453714282173326 25,94 €
06400-3161X503M165014823453714282173326 25,94 €
06400-3161X603M166014823453714282173326 25,94 €

Leva a ripresa con filettatura esterna, 15 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva a ripresa con filettatura esterna, 15 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXLA=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06400-1082X1515°M8151001513,533251019212232920 18,70 €
06400-1082X2015°M8201001513,533251019212232920 18,70 €
06400-1082X2515°M8251001513,533251019212232920 18,70 €
06400-1082X3015°M8301001513,533251019212232920 18,70 €
06400-1082X4015°M8401001513,533251019212232920 19,63 €
06400-1082X5015°M8501001513,533251019212232920 19,63 €
06400-1082X6015°M8601001513,533251019212232920 19,63 €
06400-1102X1515°M10151001513,533251019212232920 18,70 €
06400-1102X2015°M10201001513,533251019212232920 18,70 €
06400-1102X2515°M10251001513,533251019212232920 18,70 €
06400-1102X3015°M10301001513,533251019212232920 18,70 €
06400-1102X4015°M10401001513,533251019212232920 19,63 €
06400-1102X5015°M10501001513,533251019212232920 19,63 €
06400-1102X6015°M10601001513,533251019212232920 19,63 €
06400-2102X2015°M1020127151941301222213,5263824 22,80 €
06400-2102X2515°M1025127151941301222213,5263824 22,80 €
06400-2102X3015°M1030127151941301222213,5263824 22,80 €
06400-2102X4015°M1040127151941301222213,5263824 23,92 €
06400-2102X5015°M1050127151941301222213,5263824 23,92 €
06400-2102X6015°M1060127151941301222213,5263824 23,92 €
06400-2122X2015°M1220127151941301222213,5263824 22,80 €
06400-2122X2515°M1225127151941301222213,5263824 22,80 €
06400-2122X3015°M1230127151941301222213,5263824 22,80 €
06400-2122X4015°M1240127151941301222213,5263824 23,92 €
06400-2122X5015°M1250127151941301222213,5263824 23,92 €
06400-2122X6015°M1260127151941301222213,5263824 23,92 €
06400-3122X2015°M1220145152345371428217334826 27,26 €
06400-3122X2515°M1225145152345371428217334826 27,26 €
06400-3122X3015°M1230145152345371428217334826 27,26 €
06400-3122X4015°M1240145152345371428217334826 28,34 €
06400-3122X5015°M1250145152345371428217334826 28,34 €
06400-3122X6015°M1260145152345371428217334826 28,34 €
06400-3162X2015°M1620145152345371428217334826 27,26 €
06400-3162X2515°M1625145152345371428217334826 27,26 €
06400-3162X3015°M1630145152345371428217334826 27,26 €
06400-3162X4015°M1640145152345371428217334826 28,34 €
06400-3162X5015°M1650145152345371428217334826 28,34 €
06400-3162X6015°M1660145152345371428217334826 28,34 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83